Robot kereső
Találja meg a megfelelő terméket a robotkeresővel. A keresés további finomításához válasszon a kritériumok bármelyikéből. Jelölje be és vegye ki a jelölőnégyzeteket a keresési minták módosításához. Kattintson a találatokra a keresett modelloldal megtalálásához.
Finomítsa a keresést
128 Robotok – 113-128 Robotok
robot
R-2000𝑖C/220U
Az R-2000𝑖C/220U robot egyedülálló, fejjel lefelé fordított konfigurációval és 6 tengelyes rugalmassággal rendelkezik, amely maximalizálja a helykihasználást, miközben páratlan teljesítményt nyújt....
Tengelyek
6
Robot teherbírás
220 kg
Robot kinyúlás
2518 mm
robot
R-2000𝑖C/240F
Az R-2000𝑖C/240F egy 6 tengelyes robot, amelyet sokoldalónak terveztek a nehéz, akár 240 kg-os hasznos teher kezelésére. Ez a modell vékony csukló tervezéssel rendelkezik, amely kiváló ciklusidőket...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
240 kg
Robot kinyúlás
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/270F
Az R-2000𝑖C/270F messze a legerősebb robot az R-2000 sorozatban. Ez egy 6 tengelyes robot, amelyet sokoldalúnak terveztek a nehéz, akár 270 kg-os hasznos teher kezelésére. Viszonylag kis talapzatta...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
270 kg
Robot kinyúlás
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/270R
Az R-2000𝑖C/270R egy sokoldalú 6 tengelyes robot, amelyet állványra szerelhetővé terveztek, és tökéletes megoldást kínál az értékes alapterület megtakarítására. A megerősített J3-as karral ez a mod...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
270 kg
Robot kinyúlás
3095 mm
robot
R-2000𝑖D/100FH
A 100 kg hasznos teherű R-2000𝑖D/100FH ideális szinte bármilyen alkalmazásban, bármilyen feladatra. Üreges karjának tervezése lehetővé teszi a teljes belső kábelezést, a beépített folyamat kábelek ...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
100 kg
Robot kinyúlás
2605 mm
robot
R-2000𝑖D/165FH
Az R-2000𝑖D/165FH egy 165 kg hasznos teherbírású üreges karú robotmodell, amely ideálisan alkalmas minden olyan alkalmazáshoz, amelyhez technológiai kábelekre van szükség, például ponthegesztéshez ...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
165 kg
Robot kinyúlás
2605 mm
robot
R-2000𝑖D/210FH
Az R-2000𝑖D/210FH hatalmas, 210 kg-os hasznos teherbírásával ideális a nehéz kezelési feladatok széles skálájához, valamint a ponthegesztési alkalmazásokhoz. Üreges karja tervezése lehetővé teszi a...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
210 kg
Robot kinyúlás
2605 mm
robot
SR-12𝑖A
Az SR-12𝑖A áramvonalas és könnyű felépítésű gépet úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen az összeszerelő vagy csomagolósorokba. Belső kábelvezetése hozzájárul a tiszta, akadályment...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
900 mm
robot
SR-12𝑖A/C Food/Clean
A kifejezetten tisztatéri és élelmiszeripari alkalmazásokhoz tervezett SR-12𝑖A/C megfelel az ISO 5. osztályú szabványoknak. Fehér epoxi bevonattal és élelmiszeripari-minőségű zsírral van ellátva. K...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
900 mm
robot
SR-20𝑖A
Az SR-20𝑖A áramvonalas és könnyű felépítésű robotot úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen az összeszerelő- vagy csomagolósorokba. Belső kábelelvezetése hozzájárul a tiszta, akadál...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
20 kg
Robot kinyúlás
1100 mm
robot
SR-3𝑖A
Az SR-3𝑖A 3 kg hasznos teherbírásával és 400 mm-es vízszintes és 200 mm-es függőleges kinyúlásával kiválóan alkalmas az olyan kisméretű robotfeladatokra, mint az összeszerelés, a pick and place, az...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
3 kg
Robot kinyúlás
400 mm
robot
SR-3𝑖A/C Food/Clean
A kifejezetten tisztatéri és élelmiszeripari alkalmazásokhoz tervezett SR-3𝑖A/C megfelel az ISO 5. osztályú szabványoknak. Fehér epoxi bevonattal és élelmiszeripari-minőségű zsírral van ellátva. A ...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
3 kg
Robot kinyúlás
400 mm
robot
SR-3𝑖A/U
Az SR-3𝑖A/U, egy mennyezetre szerelhető robot, gyors és pontos működésével újradefiniálja a hatékonyságot, kiküszöbölve a hagyományos SCARA robotoknál gyakran előforduló "holt zónát". Egyedi konfig...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
3 kg
Robot kinyúlás
350 mm
robot
SR-6𝑖A
Az SR-6𝑖A nagyszerű választás az összeszerelési, felszedési, ellenőrzési és csomagolási alkalmazásokhoz, amelyek akár 6 kg hasznos teherbírást igényelnek. Az SR-6𝑖A kis méretekkel, 360°-os terhelhe...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
6 kg
Robot kinyúlás
650 mm
robot
SR-6𝑖A/C Food/Clean
A kifejezetten tisztatéri és élelmiszeripari alkalmazásokhoz tervezett SR-6𝑖A/C megfelel az ISO 5. osztályú szabványoknak. Fehér epoxi bevonattal és élelmiszeripari-minőségű zsírral van ellátva. Ki...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
6 kg
Robot kinyúlás
650 mm
robot
SR-9𝑖A/R
Az SR‑9𝑖A/R egy állványra szerelt SCARA robot, amelyet kis alkatrészek – például napelemcellamodulok – gyors és megbízható szállítására terveztek. 9 kg teherbírásával és 620 mm-es hatótávolságával ...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
9 kg
Robot kinyúlás
620 mm