Skip to main content
The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/165FH

Az R-2000𝑖D/165FH egy 165 kg hasznos teherbírású üreges karú robotmodell, amely ideálisan alkalmas minden olyan alkalmazáshoz, amelyhez technológiai kábelekre van szükség, például ponthegesztéshez vagy anyagmozgatási alklamazásokban. Az üreges kar tervezése teljes belső kábelezést tesz lehetővé, a beépített folyamat kábelek pedig könnyen hozzáférhetők a cseréhez. A kábeleket hosszú élettartamra és egyszerű karbantartásra tervezték, csökkentve ezzel a karbantartási időt és költségeket. Ez a modell értékes helyet takarít meg a gyártóhelyiségben, mivel minimális talapzatának (678 x 536 mm), kompakt formájának és tervezésének köszönhetően könnyen integrálható.
Robot teherbírás
165 kg
Robot kinyúlás
2605 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Optimalizált hosszú élettartamú kábelek

Csökkentse a karbantartási időt és költségeket a nagy tartósságra és egyszerű karbantartásra tervezett kábelekkel.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Helytakarékos tervezés

Takarítson meg értékes gyártási területet, és élvezze a kis talapzattal rendelkező robot kompakt tervezésének előnyeit.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intelligens kábelkezelés

A kábelek intelligens, üreges csuklón keresztül történő elvezetésével megelőzheti más berendezések zavarását és meghosszabbíthatja a kábelek élettartamát.
Icon for Robot Wrist. SVG

A ponthegesztés szakértője

Ez a modell az összes rendelkezésre álló ponthegesztési lehetőséggel rendelkezik, így a maximális teljesítmény és a rendszer üzemidejének biztosítása érdekében bizonyított választás. Élvezze az egyszerű telepítés és a helytakarékos tervezés előnyeit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
165 kg
Robot kinyúlás
2605 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 sorozat

Az iparág vezetője szinte minden olyan alkalmazáshoz, amely nagy hasznos teherű robotokat igényel. Fedezze fel R-2000 sorozatunkat most!

Inspirálódjon

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver’s Seat

The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.