R-2000𝑖C/270R
Megosztás
Az R-2000𝑖C/270R egy sokoldalú 6 tengelyes robot, amelyet állványra szerelhetővé terveztek, és tökéletes megoldást kínál az értékes alapterület megtakarítására. A megerősített J3-as karral ez a modell akár 270 kg hasznos terhet is képes szállítani. Lenyűgöző, 3095 mm-es munkaterülettel rendelkezik, és tervezése biztosítja a padlóterület optimális kihasználását, miközben beváltja a megnövekedett működési hatékonyság és termelékenység ígéretét. Nagy teljesítményével és kiváló teherbírásával tökéletes megoldást jelent a nagy teherbírású alkalmazások széles skálájához.
Robot teherbírás
270 kg
Robot kinyúlás
3095 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Ponthegesztés
Biztosítsa a kiváló minőségű hegesztéseket és javítsa a termelékenységet a ponthegesztő robotokkal. Integrálja őket a modern gyártási folyamatok részévé, hogy megbízható és egyenletes teljesítményt nyújtsanak. Biztosítson egyenletes hegesztési minőséget, csökkentse a gyártási időt, és minimalizálja az emberi hibákat. Csökkentse a munkaerőköltségeket, csökkentse a selejtet és tegye lehetővé a 24/7-es működést a gyártás általános hatékonyságának növelése érdekében.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!