The FANUC R-2000/240F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/240F

Az R-2000𝑖C/240F egy 6 tengelyes robot, amelyet sokoldalónak terveztek a nehéz, akár 240 kg-os hasznos teher kezelésére. Ez a modell vékony csukló tervezéssel rendelkezik, amely kiváló ciklusidőket tesz lehetővé a hatékony műveletekhez. Kompakt alakját kifejezetten úgy tervezték, hogy maximalizálja a helykihasználást, és lehetővé teszi, hogy más robotok közvetlen közelében működjön. Az R-2000𝑖C/240F ideális olyan környezetekbe, ahol a hely szűkös és a termelékenység kritikus fontosságú, és mind a teljesítmény, mind a sokoldalúság tekintetében teljesít.
Robot teherbírás
240 kg
Robot kinyúlás
2655 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Ultra-erős emelő

Ezzel a hatalmas teherhordó kapacitással különböző iparágak anyagmozgatási feladatait oldhatja meg.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Helytakarékos tervezés

Spóroljon helyet és használja ki hatékonyan a gyártási területet ezzel a könnyű és kompakt tervezéssel. Maximalizálja a helyet, így a robotok közelebb kerülhetnek egymáshoz.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gyors működés

Növelje termelékenységét, és a gyors csuklónak köszönhetően érjen el kiváló ciklusidőket - tökéletes a nagy sebességű ponthegesztési alkalmazásokhoz.
Icon for Robot Wrist. SVG

A ponthegesztés szakértője

Ez a modell az összes rendelkezésre álló ponthegesztési lehetőséggel rendelkezik, így a maximális teljesítmény és a rendszer üzemidejének biztosítása érdekében bizonyított választás. Élvezze az egyszerű telepítés és a helytakarékos tervezés előnyeit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
240 kg
Robot kinyúlás
2655 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 sorozat

Az iparág vezetője szinte minden olyan alkalmazáshoz, amely nagy hasznos teherű robotokat igényel. Fedezze fel R-2000 sorozatunkat most!

Inspirálódjon