R-2000𝑖C/220U
Megosztás
Az R-2000𝑖C/220U robot egyedülálló, fejjel lefelé fordított konfigurációval és 6 tengelyes rugalmassággal rendelkezik, amely maximalizálja a helykihasználást, miközben páratlan teljesítményt nyújt. Tökéletesen alkalmas szűk helyekre, nagyfokú pontosságot és hatalmas, 220 kg hasznos teherbírást kínál. Akár a mennyezetre szerelve, akár olyan cellákba integrálva, ahol a hely szűkös, az R-2000𝑖C/220U kiemelkedő hatékonysággal és megbízhatósággal rendelkezik.
Robot teherbírás
220 kg
Robot kinyúlás
2518 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Ponthegesztés
Biztosítsa a kiváló minőségű hegesztéseket és javítsa a termelékenységet a ponthegesztő robotokkal. Integrálja őket a modern gyártási folyamatok részévé, hogy megbízható és egyenletes teljesítményt nyújtsanak. Biztosítson egyenletes hegesztési minőséget, csökkentse a gyártási időt, és minimalizálja az emberi hibákat. Csökkentse a munkaerőköltségeket, csökkentse a selejtet és tegye lehetővé a 24/7-es működést a gyártás általános hatékonyságának növelése érdekében.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.