Skip to main content
The FANUC R-2000/100F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/100FH

A 100 kg hasznos teherű R-2000𝑖D/100FH ideális szinte bármilyen alkalmazásban, bármilyen feladatra. Üreges karjának tervezése lehetővé teszi a teljes belső kábelezést, a beépített folyamat kábelek pedig könnyen hozzáférhetőek a szélesre nyitott karbantartási nyílásokon keresztül a cseréhez. A kábeleket hosszú élettartamra és egyszerű karbantartásra tervezték, csökkentve a karbantartási időt és költségeket. Ez a modell értékes helyet takarít meg a gyártóegységben, mivel minimális talapzatának (678 x 536 mm), és kompakt formájának és tervezésének köszönhetően könnyen integrálható.
Robot teherbírás
100 kg
Robot kinyúlás
2605 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Optimalizált hosszú élettartamú kábelek

Csökkentse a karbantartási időt és költségeket a nagy tartósságra és egyszerű karbantartásra tervezett kábelekkel.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Helytakarékos tervezés

Takarítson meg értékes gyártási területet, és élvezze a kis talapzattal rendelkező robot kompakt tervezésének előnyeit.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intelligens kábelkezelés

A kábelek intelligens, üreges csuklón keresztül történő elvezetésével megelőzheti más berendezések zavarását és meghosszabbíthatja a kábelek élettartamát.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
100 kg
Robot kinyúlás
2605 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 sorozat

Az iparág vezetője szinte minden olyan alkalmazáshoz, amely nagy hasznos teherű robotokat igényel. Fedezze fel R-2000 sorozatunkat most!

Inspirálódjon