Skip to main content
The FANUC DR/05-3A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5S

Az M-1𝑖A/0.5S Delta robot egy nagy sebességű, 4 tengelyes delta robot, amely ideális kompakt, nagy sebességű csomagolási és szerelési feladatokhoz. Maximális, 0,5 kg-os teherbírásával és akár 280 mm-es munkaterével kiválóan alkalmazható olyan iparágakban, mint az elektronika, a precíziós gépgyártás, az élelmiszeripar, valamint az orvosi és gyógyszeripari szektor. A robot nagyfokú rugalmasságot kínál kis méretű alkatrészek kezelésében, és egy opcionálisan hozzáadható további 500 grammos teherbírás révén könnyedén bővíthető a felhasználási területek köre is.
Robot teherbírás
0.5 kg
Robot kinyúlás
280 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció

Könnyedén integrálhatja ezt a rendkívül könnyű és kompakt robotot olyan gépekbe vagy gyártósorokba, ahol kevés a hely, így értékes alapterületet takaríthat meg.
Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Nagy sebességű rakodás

Egytengelyes csuklóval és akár 3000 fok/másodperces sebességgel kiválóan használható nagy sebességű alkatrész-válogatási alkalmazásokban.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Akár 1000 grammos hasznos teher

Fedjen le további alkalmazási területeket, további 500 gramm hasznos teher egyszerű hozzáadásával.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gyors és pontos

Gyorsítsa fel termelését a maximális pontossággal kombinált ultragyors ciklusidővel. Ez különösen értékes a kis méretű elektronikai és mechanikai alkatrészek kezelésében.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Sokoldalúság minden helyzetben

Növelje a rugalmasságot, és élvezze a többféle telepítési lehetőség előnyeit. Akár az állványról is levehető, és közvetlenül a gépbe integrálható.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
0.5 kg
Robot kinyúlás
280 mm
Tengelyek
4
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

M-1 sorozat

Ismerje meg az egyedülálló, ultrakompakt M-1 Delta robotcsaládot, amely új szintre emeli a nagy sebességű kis alkatrészek kezelését. Fedezze fel a hatékonyságot és a precizitást egy új dimenzióban.

Inspirálódjon