Skip to main content
The FANUC M-10/16-11D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/16S

Az M-10𝑖D/16S készüléket a szűk helyeken való preciz munkára tervezték. Ez a rendkívül sokoldalú robot ideális a kompakt munkaterületekhez, a szűk környezethez igazított kompakt tervezéssel. Üreges csuklója lehetővé teszi a 16 kg-ig terjedő hasznos teher zökkenőmentes kezelését figyelemre méltó merevséggel. A teljesen integrált kábelezés rendszer biztosítja a hatékony működést. Mennyezetre szerelhető képességgel és vékony profillal ez a robot tökéletes a kompakt cellákhoz, ahol a hely szűkös.
Robot teherbírás
16 kg
Robot kinyúlás
1103 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Nagy merevség

A minimális rezgésnek köszönhetően ideális választás az állandó erővel történő alkalmazásokhoz, akár 16 kg-os hasznos teher esetén is.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Nagy teljesítmény kis talapzat

Maximalizálja a hasznos terhelést az alapterület feláldozása nélkül. Ez az ultravékony robot zökkenőmentesen illeszkedik a kompakt robotcellákba, növelve a teljesítményt, miközben értékes alapterületet takarít meg.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció és optimalizált kábel élettartam

Egyszerűsítse az integrációt és védje a kábeleket a teljesen integrált kábelelvezetési megoldással, amely a kábeleket a robot üreges karján, csuklóján és testén keresztül vezeti.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 szabványnak megfelelő védelem

Élvezze a víz- és porálló csukló és sima felületek előnyeit a lehető leghosszabb élettartam és a kiemelkedő üzemidő érdekében.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Használja ki ennek a sokoldalú robotmodellnek az előnyeit, amely mennyezeti, padlós és bármilyen szögben felszerelhetőséggel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas szűk helyekre, ahol a rugalmasság elengedhetetlen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
16 kg
Robot kinyúlás
1103 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 sorozat

A kisebb robotok ipari szabványa - Vékony, gyors és sokoldalú. Fedezze fel az M-10 sorozatot most!

Inspirálódjon