M-2000𝑖A/900L
Megosztás
Az M-2000𝑖A/900L robot magas színvonalat állít fel a nehézipar területén. Ez a hosszú karú változat lenyűgöző függőleges emeléssel és 900 kg hasznos teherbírással rendelkezik, és kiválóan alkalmas nagy terhelésű feladatok elvégzésére. Rendkívüli, 6200 mm-es emelési magasságával és 4683 mm-es vízszintes kinyúlásával könnyedén kezeli a legnagyobb munkadarabokat is, kategóriájában kiemelkedő erőt és kinyúlást mutatva. Tervezésének és képességeinek köszönhetően a kihívást jelentő ipari feladatokhoz nélkülözhetetlen eszköz.
Robot teherbírás
900 kg
Robot kinyúlás
4683 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.