M-2000𝑖A/2300
Megosztás
Az M-2000𝑖A/2300 az M-2000𝑖A/2300 a termékcsalád legnehezebb robotja, amely hatalmas, 2,3 tonnás teherbírással rendelkezik. Kiválóan kezeli a nehéz terheket, különösen azokat, amelyek erős csuklót igényelnek, könnyedén emel és pozícionál egész autókat vagy terjedelmes öntvényeket. Páratlan ereje és precizitása révén ideális a keresletnek megfelelő ipari feladatokhoz, forradalmasítva a nehéz anyagok hatékony és könnyű kezelését.
Robot teherbírás
2300 kg
Robot kinyúlás
3734 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Esettanulmányok
Alkalmazások
Iparágak
Inspirálódjon mások sikeréből
NTM
Nehéz emelés a teherautó-építéshez
Az NTM az éjszakai műszak automatizálása révén növelni tudta hulladékgyűjtő járműveinek gyártási kapacitását. Egy akár két tonnát is megemelni képes nagy teherbírású robot és egy hegesztőrobot alkalmazásával a vállalat finnországi üzeme most már éjszaka vagy hétvégén is tud személyzet nélkül dolgozni.
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.