Skip to main content
The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖D/25 Food

Az M-20𝑖D/25 élelmiszeripari robot nagy sebességű és nagy teherbírású teljesítményt kínál kompakt kialakításban. Kifejezetten élelmiszeripari gyártási környezetekhez tervezve, kiemelkedő higiéniát biztosít: minden tengelyen élelmiszeripari minőségű olajjal, rozsdamentes acél csuklós karimával, motorburkolatokkal, korrózióálló kötőelemekkel, fehér epoxi bevonattal, valamint fokozott por- és folyadékvédelemmel rendelkezik — mindezt kivételes sebesség és pontosság mellett.
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1831 mm
Tengelyek
6

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Élelmiszeripari szakértő

Kerülje el a szennyeződés kockázatát NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral. Élvezze a vízálló tervezés előnyeit fehér epoxi bevonattal, rozsdagátló csavarokkal és IP65 besorolással.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Üreges csukló a nagy kábeligényű berendezésekhez

Kerülje el a beakadás és a kábelkopás kockázatát azáltal, hogy minden kábelt a robot nagy, 57 mm átmérőjű, üreges csuklóján és karján keresztül vezet.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Csökkentett interferencia kockázat

Az ívelt J2 kar minimalizálja az interferenciát és csökkenti a közeli akadályokkal való ütközés kockázatát a simább és biztonságosabb működés érdekében.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció és optimalizált kábel élettartam

Egyszerűsítse az integrációt és védje meg a kábeleket egy teljesen integrált kábelelvezető rendszerrel, amely a kábeleket a robot üreges karján, csuklóján és testén keresztül vezeti.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Használja ki ennek a sokoldalú robotmodellnek az előnyeit, amely mennyezeti, padlós és tetszőleges szögű rögzítési lehetőségekkel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas szűk helyekre, ahol a rugalmasság elengedhetetlen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1831 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 sorozat

Kategóriájukban piacvezetők hasznos teherbírás, kinyúlás és tengelysebesség terén. Ismerje meg az M-20 sorozatot most!

Inspirálódjon