Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-10𝑖D/12 Food

Az M-10𝑖D/12 Food robotot úgy tervezték, hogy megfeleljen az élelmiszeripar szigorú igényeinek. Nagy sebességű és nagy hasznos teherű képességekkel, vékony, könnyű tervezésével növeli a termelékenységet. NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű kenőanyaggal, rozsdamentes csavarokkal és rozsdamentes acél karimával felszerelve optimális higiéniát és korrózióállóságot biztosít. Fehér epoxi bevonattal és IP65-ös védettségű testtel rendelkezik, így ellenáll a por és a folyadékoknak való kitettség ellen. A J1/J2/J3 burkolatokkal és rozsdagátló kezeléssel kiegészítve ez a robot átfogó védelmet nyújt a szigorú ipari szabványoknak való megfelelés érdekében.
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
1441 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Élelmiszeripari szakértő

Kerülje el a szennyeződés kockázatát NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral. Élvezze a mosásálló tervezés előnyeit fehér epoxi bevonattal, rozsdagátló csavarokkal és IP65 besorolással.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció és optimalizált kábel élettartam

Egyszerűsítse az integrációt és védje a kábeleket a teljesen integrált kábelelvezetési megoldással, amely a kábeleket a robot üreges karján, csuklóján és testén keresztül vezeti.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Magas termelékenység

Csökkentse a ciklusidőt és növelje a termelékenységet a rendkívül merev üreges karral és a fokozott gyorsulást biztosító fejlett szervotechnológiával.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Használja ki ennek a sokoldalú robotmodellnek az előnyeit, amely mennyezeti, padlós és bármilyen szögben felszerelhetőséggel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas szűk helyekre, ahol a rugalmasság elengedhetetlen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
1441 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 sorozat

A kisebb robotok ipari szabványa - Vékony, gyors és sokoldalú. Fedezze fel az M-10 sorozatot most!

Inspirálódjon