Skip to main content
The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0,5SL

Az M-1𝑖A/5SL Delta robot egy könnyű és sokoldalú, 4 tengelyes delta robot, amely kiválóan alkalmas nagy sebességű szerelési és összekészítési feladatokra. Mindössze 17 kg-os súlyának köszönhetően könnyen integrálható a termelési folyamatba. Számos szerelési lehetőséggel rendelkezik, és a 4 tengelyes mozgásnak köszönhetően széles körű feladatokat képes ellátni. Párhuzamos mechanizmusának köszönhetően ideális olyan műveletekhez, amelyek nagyobb ügyességet és sebességet igényelnek. Alkalmazási területe egyszerűen bővíthető további 500 g opcionális teherbírás hozzáadásával.
Robot teherbírás
0.5 kg
Robot kinyúlás
420 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Nagy munkaterület

Növelje meg munkaterületét ezzel az ideális megoldással a nagyfokú sokoldalúságot és extra kinyúlást igénylő feladatokhoz.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció

Könnyedén integrálhatja ezt a rendkívül könnyű és kompakt robotot olyan gépekbe vagy gyártósorokba, ahol kevés a hely, így értékes alapterületet takaríthat meg.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Akár 1000 grammos hasznos teher

Fedjen le további alkalmazási területeket, további 500 gramm hasznos teher egyszerű hozzáadásával.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gyors és pontos

Gyorsítsa fel termelését a maximális pontossággal kombinált ultragyors ciklusidővel. Ez különösen értékes a kis méretű elektronikai és mechanikai alkatrészek kezelésében.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Sokoldalúság minden helyzetben

Növelje a rugalmasságot, és élvezze a többféle telepítési lehetőség előnyeit. Akár az állványról is levehető, és közvetlenül a gépbe integrálható.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
0.5 kg
Robot kinyúlás
420 mm
Tengelyek
4
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

M-1 sorozat

Ismerje meg az egyedülálló, ultrakompakt M-1 Delta robotcsaládot, amely új szintre emeli a nagy sebességű kis alkatrészek kezelését. Fedezze fel a hatékonyságot és a precizitást egy új dimenzióban.

Inspirálódjon