Skip to main content
The FANUC M-1000/1000F-33A is a heavy-duty robot ideal for applications such as the handling and palletising.

M-1000𝑖A

Az M-1000𝑖A a FANUC legnagyobb robotja, amely a legtöbb nagy teherbírású robotra jellemző párhuzamos kapcsolatmechanizmus helyett soros kapcsolatmechanizmussal rendelkezik. Ennek eredményeként az M-1000𝑖A szélesebb mozgástartományt biztosít függőleges és hosszirányban egyaránt. Továbbá a nagy teherbírás , a nagy csukló inercia, és a flip-over képesség az M-1000𝑖A-t tökéletessé teszi mindenféle nagyteherbírású anyagmozgatási alkalmazáshoz (pl. EV akkumulátorok kezelése, emelések, stb.).
Robot teherbírás
1000 kg
Robot kinyúlás
3253 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Nehéz termékek kezelésére tervezték

Előnyök az Ön számára

Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Sokoldalúság nagy munkaterületen

Élvezze az egyszerű, sokoldalú és költséghatékony kialakítás előnyeit, amely széles munkaterületet kínál a sorosan kapcsolt mechanizmusnak köszönhetően, amely akár 324 fokos elfordulásra is képes a 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Nagyobb áteresztőképesség

Maximalizálja termelékenységét, és használja ki a rövid ciklusidők és a kiemelkedő ismétlési pontosság előnyeit a FANUC innovatív szervotechnológiájával.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Nehézipari környezetre felkészülve

Ideális poros és párás környezetbe, a csukló IP67-es és a test IP54-es védettségi osztálya megvédi a robotot a nedvességtől és a portól.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció

Egyszerűsíti az integrációt még nehéz telepítési körülmények között is a kiváló súly (5300 kg) és hasznos teherbírás (1000 kg) arányának köszönhetően.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Megnövelt termelékenység

Használja ki a szupererős és kompakt csukló előnyeit, amely támogatja a kiváló nyomaték- és tehetetlenségi teljesítményt, így nincs szükség nagyobb modellre.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Letisztult formatervezés

Minimalizálja a perifériák zavarásának kockázatát, és csökkentse az állásidő valószínűségét.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
1000 kg
Robot kinyúlás
3253 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információ letöltése

A letölthető dokumentumok értékes műszaki adatokat nyújtanak, amelyek segítik a döntéshozatalt és maximalizálják a FANUC termékek hatékony használatát.

Fedezze fel a termékcsaládot

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

M-1000 sorozat

Gondolkodj nagyban. A legnagyobb soros kiakaítású robot a kínálatunkban. Fedezze fel az M-1000 sorozatunkat most!

Inspirálódjon