M-2000𝑖A/1200
Megosztás
Az M-2000𝑖A/1200 robot egy maximális teljesítményt nyújtó, nagy teherbírású robot. A sokoldalú mozgást biztosító hat tengellyel és robusztus 1200 kg hasznos teherbírással felszerelt robotot rendkívüli erőre és pontosságra tervezték. Lenyűgöző, 3734 mm-es kinyúlása lehetővé teszi, hogy könnyedén kezelje a nagyméretű munkadarabokat a különböző alkalmazásokban. Az M-2000𝑖A/1200 robotot úgy tervezték, hogy növelje a műveletek hatékonyságát, pontosságát és rugalmasságát, így kulcsfontosságú megoldás a mai gyártási kihívásokhoz.
Robot teherbírás
1200 kg
Robot kinyúlás
3734 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.