Skip to main content
FANUC-Robot-M-710-70-21C

M-710𝑖C/70

M-710𝑖C/70 to uniwersalny robot o standardowym udźwigu 70 kg, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wydajności i precyzji. 6-osiowa jednostka posiada smukły nadgarstek, sztywne ramię oraz kompaktową podstawę, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni. Łączy w sobie znaczny udźwig 70 kg z niezwykle wysokimi prędkościami osi, zapewniając szybkie i płynne operacje. M-710𝑖C/70 charakteryzuje się wyjątkową powtarzalnością ± 0,04 mm, co czyni go niezawodnym wyborem do zadań wymagających wysokiej precyzji i szybkości.
Udźwig robota
70 kg
Zasięg robota
2050 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Przygotowany na trudne warunki środowiskowe

Idealny wybór do zapylonych i wilgotnych środowisk, stopień ochrony IP67 dla nadgarstka i IP54 dla korpusu chroni robota przed wilgocią i pyłem.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Potężna wydajność

Zmaksymalizuj wydajność i podnoś ładunki do 70 kg dzięki bardzo dużej prędkości osi oraz powtarzalności na poziomie ± 0,04 mm.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Najwyższa wszechstronność

Dodaj opcjonalny tryb paletyzacji i możliwość liniowego przejścia przez osobliwość. Dzięki temu zyskujesz elastyczność w obsłudze robota jako w pełni funkcjonalnego robota 6-osiowego oraz robota paletyzującego 5-osiowego.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Elastyczny projekt komórki roboczej

Zminimalizuj czasy cykli i osiągnij niezrównaną elastyczność dzięki płynnie skoordynowanym robotom pracującym obok siebie bez zakłóceń dzięki możliwości odwracania.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Większa elastyczność i oszczędność miejsca dzięki montażowi na suficie lub pod kątem.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Najwyższa prędkość i wydajność ruchu

Wysoka prędkość osi i dokładne, solidne, specjalnie zaprojektowane reduktory i silniki zapewniają optymalną wydajność i niezrównaną niezawodność.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
70 kg
Zasięg robota
2050 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Seria M-710

Smukły nadgarstek, kompaktowa konstrukcja — robot do średnich ładunków. Odkryj naszą serię M-710 już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.
Heinz Hänggi Stanztechnik

Robot FANUC eliminuje nieefektywność mycia skrzyń

Roboty są produktywne, niezawodne, spójne, wydajne i ekonomiczne w wielu zastosowaniach przemysłowych. Przykładem może być załadunek i rozładunek skrzyń na i z palet w ramach procesu mycia przemysłowego. Co się jednak dzieje, gdy pozycja początkowa skrzyń jest przypadkowa? W takich przypadkach FANUC odkrywa, że jego roboty z wizją 3D cieszą się coraz większą popularnością.

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Producent kuchni rozwija się dzięki robotom FANUC

Dovy Keukens to prawdziwa historia sukcesu: od start-upu działającego w stodole w 1980 roku do nowoczesnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 55 000 m² i zatrudniającego około 430 pracowników. Ten nowoczesny producent kuchni na zamówienie jest jednym z najbardziej zaawansowanych w branży, a w sercu jego zakładu produkcyjnego pracuje kilka sześciosiowych robotów przemysłowych FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Producent okapów kuchennych korzysta z zalet robotów FANUC

Współpraca między FANUC a producentem okapów kuchennych Silverline, która rozpoczęła się od specjalnego projektu zautomatyzowanego klejenia w 2015 roku, doprowadziła do tego, że w fabryce firmy w Turcji pracuje obecnie 17 robotów. FANUC regularnie spotyka sie z sytuacjami, gdzie pierwsze inwestycje w roboty prowadzą do niemal natychmiastowego uświadomienia sobie, że produkcja może osiągnąć zupełnie nowe poziomy wydajności.