M-710𝑖C/50
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO
Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.
Trio robotów FANUC zwiększa wydajność pakowania w Inoverde
W szybko działającym zakładzie dystrybucji świeżej żywności, efektywność dzięki zautomatyzowanym operacjom pakowania jest kluczowa, aby nadążyć za popytem. Jako dodatkowy efekt takiego podejścia, użytkownicy robotów zyskują również na zmniejszeniu fizycznego obciążenia pracowników, delikatniejszym traktowaniu wrażliwych produktów, takich jak owoce i warzywa, oraz bardziej jednolitym i powtarzalnym procesie. Wśród najnowszych zakładów, które czerpią korzyści z tej wartości dodanej, jest fabryka Inoverde w Bätterkinden w Szwajcarii, gdzie operacje napełniania, pakowania i paletyzacji marchwi zostały usprawnione dzięki wdrożeniu trzech przemysłowych robotów FANUC.
Producent umywalek i wanien czerpie korzyści z automatyzacji FANUC
Wiele zadań w przemyśle jest dosłownie stworzonych do automatyzacji. Do takich należą m.in. szlifowanie i polerowanie, zwłaszcza gdy trudne w obróbce materiały sprawiają, że procesy te są powolne i uciążliwe dla pracowników.
Robot FANUC eliminuje wąskie gardło pakowania w zakładzie spożywczym
W przypadku usprawniania procesu będącego wąskim gardłem często dochodzi do powstania nowego wąskiego gardła w innej części zakładu. Jeszcze kilka lat temu taka sytuacja wymagałaby zatrudnienia dodatkowych pracowników, jednak dziś automatyzacja stała się podstawowym rozwiązaniem dla przemysłu. Wystarczy zapytać firmę Brunos, wiodącego producenta sosów sałatkowych, która doskonale zna korzyści płynące z zastosowania robotów.