ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C
Udział
Przedstawiamy model ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C - kompaktowe rozwiązanie do mikroobróbki. Ta najnowocześniejsza maszyna wyznacza nowe standardy w zakresie precyzji i wszechstronności, co czyni ją idealnym wyborem dla branż takich jak lotnictwo, motoryzacja i nie tylko. Dzięki wyjątkowej dokładności i kompaktowej konstrukcji, ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C na nowo definiuje inżynierię precyzyjną, obiecując świetlaną przyszłość dla Twoich potrzeb obróbczych.
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
Czerp inspirację z sukcesów innych
Norm Tooling
Wyższa wydajność obróbki i jakość produktu z FANUC
Inwestycja w nową obrabiarkę zwykle wiąże się z listą priorytetów, takich jak precyzja, szybkość, wydajność i niezawodność. Choć wiele maszyn deklaruje spełnienie tych wymagań, tylko rzeczywiste wyniki w warunkach produkcyjnych mogą potwierdzić te zapewnienia. A gdzie lepiej przetestować zalety maszyn FANUC, jeśli nie w zakładzie produkcyjnym o dużej skali, obsługującym branże takie jak motoryzacja, AGD czy elektronika? Wyniki mówią same za siebie.
Haidlmair
Maszyny FANUC ROBOCUT kluczem do sukcesu wiodącego producenta form wtryskowych
Haidlmair, czołowy specjalista w dziedzinie form wtryskowych, zainwestował w kolejne dwie wycinarki drutowe FANUC ROBOCUT, kontynuując trwające od dekad partnerstwo i tradycję precyzji.
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Elektrodrążenie wgłębne EDM
Wycinanie drutowe EDM (Electrical Discharge Machining) to precyzyjny proces produkcyjny wykorzystujący cienki, elektrycznie naładowany drut do cięcia skomplikowanych kształtów i konturów w twardych metalach oraz materiałach przewodzących prąd. Drut generuje serię szybkich wyładowań elektrycznych, które z dużą dokładnością erodują materiał, nie wywierając przy tym siły mechanicznej. Ta metoda bezkontaktowa pozwala na wytwarzanie bardzo szczegółowych, złożonych części o doskonałym wykończeniu powierzchni, co czyni ją niezbędną w branżach wymagających precyzyjnej obróbki, takich jak lotnictwo, medycyna czy produkcja form.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Zaawansowana obróbka dla branży lotniczej
Zoptymalizuj procesy produkcyjne w przemyśle lotniczym dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom FANUC do zaawansowanej obróbki!
Zaawansowana obróbka dla branży motoryzacyjnej
Precyzja i wydajność w produkcji samochodów!
Zaawansowana obróbka dla przemysłu medycznego
Doskonałość produkcji medycznej dzięki technologii FANUC!