Ta innowacja wykrywa i koryguje błędy skoku za pomocą najnowocześniejszych czujników i oprogramowania, zapewniając zwiększoną precyzję, zmniejszenie ilości odpadów, dłuższą żywotność maszyny i oszczędność kosztów. Znajduje zastosowanie w różnych branżach, od lotniczej po urządzenia medyczne, wyznaczając nowe standardy dokładności i wydajności. Przygotuj się na rewolucję w precyzji produkcji.
Zapewniająca znacznie większą dokładność, specjalna fabrycznie skalibrowana siatka kompensacyjna zapewnia korekcję błędu skoku na całym obszarze stołu X-Y, w przeciwieństwie do konwencjonalnie stosowanego pojedynczego punktu centralnego. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas cięcia dużych matryc.
KLUCZOWE KORZYŚCI
KLUCZOWE CECHY
KLUCZOWE KORZYŚCI
Korzyści dla Twojej firmy
Zwiększona precyzja
Fabrycznie skalibrowana siatka kompensacyjna zapewnia korekcję błędów skoku na całym obszarze stołu X-Y, znacznie poprawiając dokładność cięcia.
Zmniejszona ilość odpadów
Korekcja minimalizuje straty materiału podczas procesu elektrodrążenia drutowego, prowadząc do oszczędności kosztów.
KLUCZOWE CECHY
Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie
Wykrywanie i korekta
Najnowocześniejsze czujniki i oprogramowanie umożliwiają wykrywanie i korygowanie błędów skoku w czasie rzeczywistym podczas procesu elektrodrążenia drutowego.
Fabrycznie skalibrowana siatka
Specjalna, fabrycznie skalibrowana siatka kompensacyjna zapewnia korekcję błędów skoku na całym obszarze stołu X-Y, a nie w jednym centralnym punkcie.