Skip to main content
Wire-cutting workpiece on FANUC CCR rotary table.

FANUC ROBOCUT ze stołem obrotowym CCR

FANUC ROBOCUT jest dostępny z obrotowym stołem CCR, który może być indeksowany i sterowany jednocześnie. ROBOCUT CCR jest wyposażony w serwomotor FANUC oraz enkoder obrotowy, zapewniające maksymalną precyzję w szerokim zakresie zastosowań. Oszczędzając czas podczas procesów obróbki poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego obracania detalu, obrotowy stół FANUC CCR doskonale sprawdza się przy produkcji wyrobów medycznych lub narzędzi PCD. Jest zabezpieczony przed wnikaniem wody i standardowo wyposażony w system wykrywania zalania. Oś obrotowa CCR została opracowana specjalnie dla ROBOCUT. Narzędzia PCD/węglikowe, a także inne detale wymagające obróbki 6-osiowej, mogą być z jej pomocą obrabiane precyzyjnie i ekonomicznie. Dzięki kompaktowym wymiarom możliwe jest dodanie dodatkowych pozycji mocowania na stole maszyny, co przekłada się na maksymalne wykorzystanie jej możliwości.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.