Otwierając nowe możliwości w obróbce drutowej EDM, wydłużony skok osi Z w maszynach FANUC ROBOCUT, jak w modelach 𝛼-C600𝑖C i 𝛼-C800𝑖C z możliwością Z400/Z500, rewolucjonizuje zakres obrabianych detali. Ta wyjątkowa opcja umożliwia łatwą i precyzyjną obróbkę większych i grubszych elementów.
Dzięki skokowi osi Z wynoszącemu 400 mm/500 mm, modele ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C i ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C przesuwają granice możliwości obróbczych. Zapewniają elastyczność pozwalającą realizować nawet bardziej wymagające projekty, co czyni je idealnym wyborem dla branż wymagających wszechstronności w operacjach obróbczych. Niezależnie od tego, czy chodzi o skomplikowaną mikroobróbkę, czy precyzyjne cięcie materiałów o dużej wytrzymałości, wydłużony skok osi Z gwarantuje, że ROBOCUT sprosta różnorodnym wymaganiom nowoczesnej produkcji.
Włączenie tej opcji do Twojego stanowiska obróbczego oznacza poszerzenie możliwości, realizację szerszego zakresu projektów oraz osiąganie imponujących wyników dzięki niezrównanej wydajności FANUC ROBOCUT.
KLUCZOWE KORZYŚCI
Kluczowe cechy
KLUCZOWE KORZYŚCI
Korzyści dla Twojej firmy
Zwiększona elastyczność
Zapewnia możliwość realizacji większych projektów, dzięki czemu idealnie nadaje się do branż wymagających wszechstronności obróbki.
Różnorodne zastosowania produkcyjne
Obsługuje zarówno skomplikowaną mikroobróbkę, jak i solidne cięcie materiałów, zaspokajając różnorodne potrzeby nowoczesnej produkcji.
Kluczowe cechy
Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie
Oś Z skok do 500 mm
Oferuje zwiększoną odległość przesuwu w modelach ROBOCUT α-C600iC (400 mm) i α-C800𝑖C (500 mm), przesuwając granice osiągalnego rozmiaru obrabianego przedmiotu.
Odblokowuje nowe możliwości projektowe
Rewolucjonizuje zakres obrabianych części, umożliwiając tworzenie większych i bardziej złożonych komponentów.
Obróbka bez wysiłku
Umożliwia płynne i precyzyjne cięcie nawet dużych elementów, usprawniając proces obróbki większych projektów.