Norm Tooling
Wyższa wydajność obróbki i jakość produktu z FANUC
Inwestycja w nową obrabiarkę zwykle wiąże się z listą priorytetów, takich jak precyzja, szybkość, wydajność i niezawodność. Choć wiele maszyn deklaruje spełnienie tych wymagań, tylko rzeczywiste wyniki w warunkach produkcyjnych mogą potwierdzić te zapewnienia. A gdzie lepiej przetestować zalety maszyn FANUC, jeśli nie w zakładzie produkcyjnym o dużej skali, obsługującym branże takie jak motoryzacja, AGD czy elektronika? Wyniki mówią same za siebie.
Udział
Maszyny FANUC ROBODRILL i ROBOCUT zapewniają 7% wzrost produktywności w firmie Norm Tooling
Szybkość i wydajność produktów FANUC skraca czas produkcji o 10%.
Firma Norm Tooling obniża poziom błędów o 5% dzięki jakości i precyzji produktów FANUC
Wsparcie techniczne i szkolenia firmy FANUC ułatwiają integrację maszyn.
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
FANUC Case Studies
Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Obróbka w 5 osiach
5-osiowa obróbka CNC obejmuje jednoczesny ruch wzdłuż pięciu osi - trzech liniowych (X, Y, Z) i dwóch obrotowych. Możliwość ta pozwala na tworzenie złożonych części w jednej konfiguracji, znacznie zwiększając precyzję i wydajność. Przesuwając narzędzie tnące i obrabiany przedmiot wzdłuż tych pięciu różnych osi, 5-osiowe CNC może wytwarzać bardzo skomplikowane kształty i szczegółowe elementy.
Elektrodrążenie wgłębne EDM
Wycinanie drutowe EDM (Electrical Discharge Machining) to precyzyjny proces produkcyjny wykorzystujący cienki, elektrycznie naładowany drut do cięcia skomplikowanych kształtów i konturów w twardych metalach oraz materiałach przewodzących prąd. Drut generuje serię szybkich wyładowań elektrycznych, które z dużą dokładnością erodują materiał, nie wywierając przy tym siły mechanicznej. Ta metoda bezkontaktowa pozwala na wytwarzanie bardzo szczegółowych, złożonych części o doskonałym wykończeniu powierzchni, co czyni ją niezbędną w branżach wymagających precyzyjnej obróbki, takich jak lotnictwo, medycyna czy produkcja form.
Frezowanie CNC
Frezowanie CNC to proces obróbki, który wykorzystuje komputerowo sterowane obracające się narzędzia skrawające do usuwania materiału z obrabianego detalu w celu uzyskania pożądanego kształtu. Jest powszechnie stosowane do produkcji precyzyjnych części o skomplikowanych geometriach. Proces polega na zamocowaniu detalu na ruchomym stole oraz użyciu różnych narzędzi do cięcia, wiercenia i kształtowania materiału zgodnie z zaprogramowanymi instrukcjami.
Szybkie wiercenie i gwintowanie
Szybkie wiercenie i gwintowanie to niezbędne procesy w przemyśle wytwórczym i budo-wlanym. Techniki te polegają na szybkim i wydajnym wierceniu otworów i tworzeniu gwintów, co pozwala na zwiększenie produktywności i precyzji w różnych zastosowaniach. Wykorzystując szybkie wiercenie i gwintowanie, firmy mogą usprawnić swoje ope-racje i osiągnąć krótsze czasy cyklu bez utraty jakości.