Vyhledávač robotů
Najděte správný produkt pomocí vyhledávače robotů. Pro další upřesnění vyhledávání vyberte některé z kritérií. Zaškrtnutím a zrušením zaškrtnutí políček můžete měnit vzorce vyhledávání. Klepnutím na výsledky vyhledávání naleznete stránku s hledaným modelem.
Upřesnění vyhledávání
126 Robotika – 57-84 Robotika
robot
M-2𝑖A/3S
Čtyřosý delta robot M-2𝑖A/3S dosahuje 800 mm v kombinaci s ultrakompaktním designem, který je ideální pro vysokorychlostní manipulaci s malými díly. Jeho všestrannost podobná člověku a design s dut...
osy
4
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
800 mm
robot
M-2𝑖A/3SL
4osý Delta robot M-2𝑖A/3SL nabízí dlouhý dosah 1 130 mm v mimořádně kompaktním provedení – ideální pro vysokorychlostní manipulaci s malými díly. Díky své lidsky přirozené obratnosti a dutému zápěs...
osy
4
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
1130 mm
robot
M-3𝑖A/12H
M-3𝑖A/12H je delta robot navržený pro přesné aplikace se středním až vysokým užitečným zatížením. Tento model se vyznačuje vysokorychlostním zápěstím, které nabízí zvýšenou provozní efektivitu. Klí...
osy
3
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
1350 mm
robot
M-3𝑖A/6S
M-3𝑖A/6S je delta robot proslulý svou efektivitou při vysokorychlostním vychystávání. Je vybaven výkonnými servomotory, dosahuje rychlého zrychlení a pozoruhodně krátkých časů cyklů, což je ideální...
osy
4
Nosnost robota
6 kg
Dosah robota
1350 mm
robot
M-410/800F-32C
Model M-410/800F-32C je vysoce výkonný paletizační robot navržený pro nejnáročnější úkoly v průmyslu. Díky nosnosti až 800 kg si snadno poradí s těžkými a objemnými předměty, a to s vysokou rychlos...
osy
4
Nosnost robota
800 kg
Dosah robota
3203 mm
robot
M-410𝑖B/140H
M-410𝑖B/140H je rychlý a všestranný pětiosý paletizační robot navržený pro přesnost a rychlost a pro bezproblémovou integraci do jakéhokoli rychlého výrobního prostředí. Díky vysoké opakovatelnosti...
osy
5
Nosnost robota
140 kg
Dosah robota
2850 mm
robot
M-410𝑖C/110
M-410𝑖C/110 je čtyřosý robot speciálně navržený pro operace paletizace a depaletizace beden, pytlů a lahví, takže se dokonale hodí pro odvětví, která poptávají efektivitu a přesnost. Jeho štíhlý de...
osy
4
Nosnost robota
110 kg
Dosah robota
2403 mm
robot
M-410𝑖C/185
M-410𝑖C/185 je robustní čtyřosý průmyslový robot určený pro vysokorychlostní paletizaci, montáž, obrábění a přenos dílů. Je vybaveno dutým zápěstím, které minimalizuje zasekávání kabelů a snižuje n...
osy
4
Nosnost robota
185 kg
Dosah robota
3143 mm
robot
M-410𝑖C/315
M-410𝑖C/315 je výkonný čtyřosý paletizační robot určený pro efektivní paletizaci a manipulaci s materiálem. Jeho design s dutým zápěstím minimalizuje zasekávání kabelů a údržbu, čímž zvyšuje provoz...
osy
4
Nosnost robota
315 kg
Dosah robota
3143 mm
robot
M-410𝑖C/500
M-410𝑖C/500 je všestranný čtyřosý robot určený pro pokročilé aplikace paletizace a manipulace s materiálem. Je vybaveno dutým zápěstím, které omezuje zasekávání kabelů a údržbu, a zajišťuje nepřetr...
osy
4
Nosnost robota
500 kg
Dosah robota
3143 mm
robot
M-710𝑖C/12L
M-710𝑖C/12L je víceúčelový robot s dlouhým ramenem a malým užitečným zatížením, navržený pro všestranné použití. Tento šestiosý model se dokonale hodí pro manipulaci se středním užitečným zatížením...
osy
6
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
3123 mm
robot
M-710𝑖C/20L
M-710𝑖/20L je víceúčelový robot s dlouhým ramenem navržený pro efektivitu a přesnost. Tento šestiosý model se vyznačuje štíhlým zápěstím, tuhým ramenem a kompaktním půdorysem. Vyniká při manipulaci...
osy
6
Nosnost robota
20 kg
Dosah robota
3110 mm
robot
M-710𝑖C/20M
M-710𝑖C/20M je kompaktní víceúčelový průmyslový robot s tenkým zápěstím, pevným ramenem a minimálním Půdorysem. Tento model je navržen pro operace ve stísněných prostorech a vyniká při obloukovém s...
osy
6
Nosnost robota
20 kg
Dosah robota
2582 mm
robot
M-710𝑖C/50E
M-710𝑖C/50E je víceúčelový robot s posunutým zápěstím navržený pro přesnost a flexibilitu. Tento šestiosý model se vyznačuje štíhlým zápěstím, tuhým ramenem a kompaktním půdorysem. Díky unikátnímu ...
osy
6
Nosnost robota
50 kg
Dosah robota
2050 mm
robot
M-710𝑖C/50S
M-710𝑖C/50S je víceúčelový robot s krátkým ramenem, který kombinuje rychlost a přístupnost. Tento šestiosý model je známý svými vysokými rychlostmi os, které zajišťují rychlé operace. Je navržen sp...
osy
6
Nosnost robota
50 kg
Dosah robota
1359 mm
robot
M-710𝑖D/50M
Šestiosý robot M-710𝑖D/50M s nosností 50 kg a unikátně tvarovaným ramenem J2 je navržen tak, aby minimalizoval riziko kolizí a vzájemného rušení s okolními zařízeními. Tento model vychází z osvědče...
osy
6
Nosnost robota
50 kg
Dosah robota
2606 mm
robot
M-710𝑖D/70
M-710𝑖D/70 je šestiosý robot s užitečným zatížením 70 kg a unikátním zakřiveným ramenem J2, které je navrženo tak, aby minimalizovalo riziko rušení a kolize. Tento model navazuje na odkaz řady M-71...
osy
6
Nosnost robota
70 kg
Dosah robota
2104 mm
robot
M-800/60-20B
M-800/60-20B poskytuje výjimečnou přesnost dráhy, což z něj činí ideální řešení pro vysoce přesné aplikace, jako je laserové řezání, svařování a další procesy, u nichž je přesnost kritická. Je zkon...
osy
6
Nosnost robota
60 kg
Dosah robota
2040 mm
robot
M-810/190-20B
Robot FANUC M-810/190-20B je určen pro náročné manipulační a obráběcí úkoly, u nichž hraje klíčovou roli jak nosnost, tak přesnost. Zajišťuje spolehlivý a konzistentní výkon při práci s těžkými sou...
osy
6
Nosnost robota
190 kg
Dosah robota
2040 mm
robot
M-810/270-27B
Robot FANUC M-810/270-27B je určen pro výrobce, kteří potřebují manipulovat s těžkými břemeny a zároveň zachovat vysokou přesnost procesu. Umožňuje stabilní a spolehlivý výkon v náročných aplikacíc...
osy
6
Nosnost robota
270 kg
Dosah robota
2687 mm
robot
M-900𝑖B/280
Robot M-900𝑖B/280 byl zkonstruován se zvýšenou tuhostí pro maximální přesnost. Díky robustní nosnosti 280 kg a specializovanému ramenu J3 zajišťujícímu maximální tuhost splňuje tento robot normy me...
osy
6
Nosnost robota
280 kg
Dosah robota
2655 mm
robot
M-900𝑖B/280L
Robot M-900𝑖B/280L představuje tuhost a rozšířený dosah. Tento model má značnou nosnost 280 kg a působivý dosah 3103 mm. Tento model s dlouhým ramenem je vybaven 6 osami pro aplikace vyžadující zvý...
osy
6
Nosnost robota
280 kg
Dosah robota
3103 mm
robot
M-900𝑖B/330L
Robot M-900𝑖B/330L kombinuje prodloužený dosah s vysokou nosností. Jako model s dlouhým ramenem a kompaktní mechanickou konstrukcí nabízí optimální poměr hmotnosti a nosnosti. S velkým pracovním pr...
osy
6
Nosnost robota
330 kg
Dosah robota
3203 mm
robot
M-900𝑖B/360E
Robot M-900𝑖B/360E nabízí flexibilní možnosti manipulace a polohování. Jeho kompaktní konstrukce s pozoruhodnou nosností až 360 kg šetří cenný prostor a zároveň vyniká při montážních aplikacích, př...
osy
6
Nosnost robota
360 kg
Dosah robota
2655 mm
robot
M-900𝑖B/400L
Robot M-900𝑖B/400L nabízí maximální flexibilitu pro užitečná zatížení až do 400 kg. Jako model s dlouhým ramenem s dosahem až 3704 mm a stabilním upevněním na podlahu zajišťuje spolehlivý výkon v a...
osy
6
Nosnost robota
400 kg
Dosah robota
3704 mm
robot
M-900𝑖B/700E
Robot M-900𝑖B/700E je navržen pro vyšší nosnost a přesnost. Tento šestiosý model zvládne užitečné zatížení až 700 kg, takže je ideální pro těžké zvedací, nakládací, vykládací a manipulační aplikace...
osy
6
Nosnost robota
700 kg
Dosah robota
2832 mm
robot
M-950𝑖A/500
Robot M-950𝑖A/500 je špičkový robot s velkým užitečným zatížením navržený tak, aby splňoval náročné poptávky průmyslových aplikací. Díky působivé nosnosti 500 kg a značnému dosahu 2830 mm tento rob...
osy
6
Nosnost robota
500 kg
Dosah robota
2830 mm
robot
P-1000𝑖A
P-1000𝑖A je unikátní lakovací robot se sedmi integrovanými osami. Jeho optimálně umístěné rameno splňuje podmínky pro různé programy lakování interiérů a exteriérů. Vyvážená délka ramene zajišťuje ...
osy
7
Nosnost robota
15 kg
Dosah robota
2896 mm