M-710𝑖C/50S
Sdílet
M-710𝑖C/50S je víceúčelový robot s krátkým ramenem, který kombinuje rychlost a přístupnost. Tento šestiosý model je známý svými vysokými rychlostmi os, které zajišťují rychlé operace. Je navržen speciálně jako kompaktní verze s krátkým ramenem, takže vyniká v přístupu k úzkým strojům a stísněným pracovním prostorům. Jeho štíhlé zápěstí, tuhé rameno a minimální půdorys umožňují efektivní využití prostoru. M-710𝑖C/50S má výjimečnou opakovatelnost ± 0,04 mm, což z něj činí spolehlivý a přesný nástroj pro širokou škálu průmyslových aplikací.
Nosnost robota
50 kg
Dosah robota
1359 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.