Skip to main content
FANUC Positioners

Servopolohovače

Síla dělat více - Servopolohovače FANUC vám otevírají možnosti a dávají vám možnost dělat s robotem FANUC více. Modely pokrývají řadu užitečných zatížení až do 9000 kg a v závislosti na vašich potřebách nabízejí různé stupně rychlosti a flexibility. Vylepšete svou konkurenční výhodu a zvyšte produktivitu přidáním servopolohovačů FANUC na aplikace, jako je obloukové svařování, které vyžadují maximální obratnost a rychlost nástroje.

Snadné programování

ROBOGUIDE is the leading offline programming robot simulation software for FANUC robots.

ROBOGUIDE

Servopolohovače FANUC nabízejí větší flexibilitu v širokém spektru aplikací. Jejich nastavení a programování je rychlé a snadné díky specializovanému softwaru FANUC a možnostem offline programování FANUC ROBOGUIDE připraveným k použití.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte nás a objevte naše přizpůsobené balíčky hardwaru a softwaru pro pomocné osy, díky nimž si můžete sestavit vlastní polohovač robota.

Až 72 pomocných os ovládaných současněSoučasné ovládání až 4 robotůVýkon motoru až 24 kW a přerušovaný točivý moment až 130 Nm.K dispozici je mnoho softwarových funkcí: Koordinovaný pohyb, zapamatování kořenového průchodu, dynamický uživatelský rámec a mnoho dalších funkcí.