Využijte plný potenciál svých robotů FANUC s našimi bezplatnými softwarovými řešeními pro pohyb. FANUC vám umožňuje navrhovat a řídit složité pohyby robotů s bezkonkurenční přesností a flexibilitou, od optimalizace vyhledávání dráhy pro maximální efektivitu až po bezproblémovou koordinaci více robotů.
Hlavní výhody
Řešení
Příslušenství
Hlavní výhody
Výhody pro vaši firmu
Bezproblémová integrace
Náš software se hladce integruje s vašimi systémy robotiky a zajišťuje hladkou komunikaci a kontinuitu pracovních postupů.
Zvýšená přesnost a preciznost
Zajistěte vysokou přesnost a preciznost při řízení pohybu, což je rozhodující pro aplikace vyžadující přesné polohování a plynulé pohyby.
Zvýšená produktivita
Optimalizujte operace řízení pohybu, což vede ke zkrácení doby cyklu a zvýšení celkové produktivity. To je nezbytné pro vaše velkosériové výrobní procesy.
Řešení
Objevte výběr softwarových řešení FANUC pro pohyb
Víceramenné rameno
Umožňuje ovládat až čtyři roboty současně pomocí jediného ovladače. Použití uspořádání DualArm, TripleArm nebo QuadArm může snížit obecné provozní náklady, zvýšit produktivitu a zlepšit flexibilitu. Jsou obzvláště efektivní pro komplexní obloukové svařování, manipulaci s materiálem a bodové svařování.
Řízení vibrací při učení (LVC)
Zrychlení systému. FANCU LVC je dokonalým řešením pro operace, které vyžadují zvýšenou přesnost při vysokých rychlostech. Unikátní software FANUC umožňuje robotovi naučit se pomocí akcelerometru jeho vibrační charakteristiky, optimalizovat dráhu a dosáhnout vyšších zrychlení při zachování minimálních vibrací, a to i při maximální rychlosti. Pro výrazně kratší časy cyklů s nejvyšší přesností - posunutí robota na jeho hranice.
Vzdálený protokol TCP
Pohyb robota vzhledem k nástroji na podstavci zjednodušuje výuku dráhy i při měnící se orientaci obrobku. Je ideální pro aplikace, jako je nanášení tmelu, protože snižuje potřebu robota nést těžké nástroje, což vede k zefektivnění systému a použití menšího robota.
Servopohon pro sledování dopravníku
Vyzkoušejte sílu sledování dopravníku FANUC. Synchronizujte svůj servomotor FANUC až se čtyřmi dopravníky pro přesné sledování pohybu robota. Dosáhněte rychlejších časů cyklů, zlepšete stabilitu procesu, zvyšte dobu provozuschopnosti a snižte náklady na systém ve srovnání s běžnými řešeními.
Koordinovaný pohyb
Uvolněte efektivní svařování s koordinovaným pohybem pro vaše polohovací zařízení! Zkraťte čas programování minimalizací pozic a zjednodušte řízení rychlosti snadným programováním relativních rychlostí. Zvládněte delší a složitější dráhy svařování mimo pracovní prostor robota. Změňte polohu obrobků pro nadcházející svary během svařování, čímž zkrátíte dobu cyklu. Zlepšete kvalitu svařování využitím gravitace pro lepší provaření a tvorbu korálků. Zažijte rychlejší, přesnější a kvalitnější svařování.
Předchozí konstantní cesta
Zvyšte efektivitu svého robota pomocí pokročilého řízení dráhy a rychlosti FANUC. Tento software upravuje rychlost pohybu zadáním procentuálního poměru, čímž zajišťuje maximální možnou rychlost. Udržuje přesnou kontrolu nad rohovými a lineárními vzdálenostmi a umožňuje změny rychlosti bez změny naučené dráhy. Zlepšete časy cyklů, dosáhněte optimální rychlosti a bez námahy naučte požadované křivkové dráhy bez pokusů a omylů. Zažijte plynulejší, rychlejší a přesnější operace.
Vyhýbání se singularitě
Umožňuje šestiosému robotu plynulý pohyb přes singularity (J5=0°) v lineárním pohybu, což umožňuje provádět operace v blízkosti těchto bodů. Tato funkce zjednodušuje programování robota a zvyšuje efektivitu provozu tím, že snižuje složitost drah v oblastech náchylných k singularitám.
Spline Motion
Umožňuje plynulý, nepřetržitý pohyb robota konstantní rychlostí přes učené body, a to i s ukončením CNT100. Můžete zvolit typ pohybu S odpovídající konvenčním typům pohybu L, C a J. Zkraťte dobu výuky přesným sledováním cílové křivky. Ideální pro aplikace, jako je olemování válečků, lasery a dávkování, zajišťuje přesné dodržování dráhy a efektivní provoz.
Režim paletizace
Umožňuje šestiosému robotu udržovat konstantní orientaci příruby, čímž se eliminují singularity J5. To zjednodušuje design nástrojů a zlepšuje operace pick-and-place. Lze snadno přepínat mezi normálním a paletizačním režimem, přičemž jogging v paletizačním režimu zefektivňuje výuku programu pro podstavcové roboty.
Síla dělat více - Servopolohovače FANUC vám otevírají možnosti a dávají vám možnost dělat s robotem FANUC více. Modely pokrývají řadu užitečných zatížení až do 9000 kg a v závislosti na vašich potř...
Plně integrovaný, standardizovaný a komplexní balíček přídavných os s motory FANUC je ideálním řešením pro nejrůznější aplikace, které vyžadují přídavnou osu jako doplněk k vašemu robotu, jako je k...
Naše řešení pro ruční vedení umožňují rychlé a jednoduché programování robota tím, že ho vedou po dráze pohybu. Toto jednoduché ovládání operátorem, které nevyžaduje žádné další znalosti souřadnic ...
𝑖Technologie RPickTool posouvá robotiku na novou úroveň obratnosti. Tím, že roboty vybavuje integrovaným systémem robotického vidění, jim dává jakousi "koordinaci oko-ruka" podobnou té lidské. Díky...