Ve společnosti FANUC nás automatizace baví. Automatizační řešení FANUC významně přispívají k efektivitě výroby, zvyšují produktivitu, kvalitu a minimalizují náklady. Vzhledem k vzrušující budoucnosti, která před tímto odvětvím stojí, jsme také zapálení pro vzdělávání. Proto jsme sestavili vzdělávací balíček FANUC Educational Package, který kombinuje naše vertikální obráběcí centrum ROBODRILL s naším nejnovějším kolaborativním robotem CRX-10𝑖A/L. Je navržen s ohledem na studenty a umožňuje mladým lidem získat nejen přímé zkušenosti s programováním a obsluhou špičkových robotů, ale také CNC strojů. Obsah balení je vysoce relevantní pro moderní tovární aplikace a obsahuje vše, co učitelé potřebují pro výuku.
Produkt
KLÍČOVÉ VÝHODY
KLÍČOVÉ FUNKCE
Partneři
Dokumenty
Produkt
Naše nabídka
Samostatný 3-osý ROBODRILL
3-osý ROBODRILL s CRX Kobotem
Samostatný pětiosý ROBODRILL
5osý ROBODRILL s CRX Kobotem
KLÍČOVÉ VÝHODY
Výhody pro vaši firmu
Rozvoj dovedností připravených na budoucnost
Vzdělávací balíček ROBODRILL IoT Ready vybavuje studenty praktickými znalostmi v oblasti CNC frézování a robotiky, čímž je připravuje na úspěch v neustále se vyvíjejícím automatizačním průmyslu, podporuje jejich adaptabilitu a zvyšuje jejich kariérní vyhlídky.
Význam pro reálný svět
Tento balíček poskytuje praktické zkušenosti prostřednictvím předpřipravených NC programů, materiálů a nástrojů, které studentům umožní překlenout propast mezi teorií a praxí a připraví je na vynikající práci v moderních výrobních aplikacích.
Silná spolupráce s průmyslem
Partnerství společnosti FANUC s předními společnostmi zajišťuje vysoce kvalitní výuku a aktuální obsah, který studentům nabízí poznatky a znalosti přímo od odborníků z oboru a obohacuje tak jejich výuku.
KLÍČOVÉ FUNKCE
Funkce navržené pro váš úspěch
ROBODRILL Specifikace
Ovládněte svět vertikálního obrábění s ROBODRILL, 5osým nebo 3osým simultánním frézovacím strojem, který je součástí tohoto vzdělávacího balíčku. Tento stroj nabízí pracovní rozsah X/Y/Z: 500x400x330 mm, což poskytuje dostatek prostoru pro vaše výukové projekty. Automatické dveře a další doplňkové funkce vám umožní plně využít potenciál tohoto všestranného CNC stroje.
Specifikace robota
Součástí balení je také CRX-10𝑖A/L. Šestiosý kolaborativní robot je dodáván s užitečným zatížením 10 kg a dosahem 1418 mm. Kromě toho máte k dispozici konektory na J6 pro kameru a konfigurovatelné vstupy/výstupy.
Připravenost na Průmysl 4.0/IoT
Balení je díky 2 ethernetovým portům připraveno pro IoT. Standardně je vybaven softwarovou podporou Ethernetu pro stav robota a dalšími funkcemi.
Podpora pro učitele
Na míru šitý výukový materiál pro lektora i studenty je k dispozici a umožňuje instruktorovi naučit studenty, jak obsluhovat stroj, ovládat robota, měřit obrobek a nástroj, kalibrovat 5osý stůl a propojit robotickou buňku s CNC strojem.
Simulační software pro studenty
Navíc obdržíte akademickou verzi CNC PRŮVODCE pro frézování a soustružení ve verzi pro učebny (až pro 32 uživatelů).
Další funkce
Obsahuje NC program speciálně upravený pro obrábění vašeho definovaného hliníkového obrobku na CNC stroji. Je dodán i surový hliníkový materiál spolu se sadou 5 řezných nástrojů a jejich příslušnými držáky, které zajišťují přesné obrábění. Součástí je také vhodný svěrák, který pevně drží obrobek během procesu. Pro ty, kteří chtějí sledovat průběh obrábění na vlastní oči, je přiložena kamera GoPro Hero 9.
Partneři
Silní partneři po našem boku
Poptávka po automatizaci se v posledních 10 letech celosvětově dramaticky zvýšila. Ve společnosti FANUC velmi rádi podporujeme vzdělávání mladé generace, abychom ji připravili na nové profese. Chápeme, že podpora tohoto vzdělávání je také součástí našeho příspěvku k celosvětovému rozvoji výroby. Pro realizaci tohoto vzdělávacího balíčku s vysoce kvalitním vybavením společnost FANUC úzce spolupracuje s vybranými partnery, kteří si rovněž uvědomují potřebu přispět k přípravě mladých lidí z celého světa pro automatizační průmysl.
Dokumenty
Další informace ke stažení
Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.