Řada robotů FANUC ARC Mate je navržena speciálně pro aplikace obloukového svařování a je výsledkem dlouholetých zkušeností v oblasti robotiky a svařování. Naše řada ARC Mate zahrnuje řadu modelů s užitečným zatížením až 35 kg a dosahem až 2.2 m, vhodných pro širokou škálu aplikací obloukového svařování, laserového svařování, pájení a řezání. Společnost FANUC vyvinula řadu nástrojů, které zvyšují všestrannost robotů řady FANUC ARC Mate a pomáhají zefektivnit a zefektivnit vaše procesy.
Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.
Roboty jsou ideální pro automatizaci svařování. Jejich vysoce kvalitní práce je ještě úžasnější, když se do hry zapojí velké komponenty svařování.
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.