Automatizace výrobních zařízení pro potraviny nebo nápoje je jednodušší, než si myslíte. Automatizace speciálně pro potravinářský průmysl přináší trvale lepší kvalitu, zkracuje časy vychystávání a manipulace a zvyšuje produkci urychlením procesů balení. Čistým výsledkem jsou nižší náklady a větší konkurenční prostor. Inteligentní specializovaná automatizace vám navíc umožní pružně reagovat na dnešní dynamiku konkurenčního trhu a neustále se měnící poptávku potravinářského průmyslu.
Bez ohledu na to, jaký je váš výrobní proces, se soustředíme na to, abychom vám pomohli přijít s tím nejlepším řešením, které zvýší vaši produktivitu. Díky sdílení našich znalostí výrobních procesů a automatizačních řešení vám ukážeme, co je možné a kde se můžete zlepšit.
Bezpečnost potravin je klíčová při primárním zpracování potravin. Proto FANUC navrhl roboty ve verzi food-grade, které jsou vybaveny potravinářským mazivem a speciální povrchovou úpravou – ideální pro použití v tomto segmentu. Roboty FANUC ve verzi food-grade pomáhají minimalizovat riziko jakýchkoli problémů s bezpečností potravin, odolávají častému a důkladnému mytí a zároveň maximalizují rychlost i flexibilitu při primárním zpracování potravin. Tyto roboty mají dosah v rozmezí od 550 mm do 1853 mm a zahrnují modely s krytím IP67 i IP69K.
Prozkoumejte naše food-grade roboty níže.
Automatizace sekundárního zpracování a balení potravin a nápojů vám pomůže optimalizovat výrobu zvýšením propustnosti a zároveň překonat výzvy v oblasti pracovní síly. Ať už se jedná o paletizaci nebo vychystávání a balení - společnost FANUC nabízí robotická a kobotová řešení pro automatizaci mnoha manuálních úkonů, která umožní vašim potravinářským výrobním provozům zůstat svižnými a konkurenceschopnými. Objevte některé z variant připravených k objednání z široké nabídky rodin robotů.
Automatizační řešení společnosti FANUC umožňují potravinářskému průmyslu dosáhnout bezkonkurenční efektivity a přesnosti. Naše aplikace zahrnují depaletizaci, nabíjení linky, výrobu obalů, vychystávání, manipulaci, zpracování, balení a paletizaci, které zvyšují bezpečnost procesů výroby potravin.
Depaletizace
Nabíjení na lince
Balení
Sbírání
Zpracování
Zpracování
Balení
Paletizace
Optimalizujte svůj hodnotový řetězec již od samého začátku výrobního procesu pomocí automatizace přední linky FANUC. Ať už se jedná o depaletizaci, nakládání, nabíjení linky nebo dokonce tepelné tvarování balení pomocí vstřikovacího stroje, lze snadno automatizovat libovolný počet úloh, které vám pomohou zlepšit procesy výroby potravin a snížit náklady.
Průmyslové roboty představují neuvěřitelně efektivní způsob manipulace se zbožím v různých fázích výrobního procesu.
Ať už zpracováváte cokoli, díky všestrannosti automatizačních řešení je dostat suroviny na výrobní linku jednodušší, než si myslíte.
FANUC ROBOSHOT je univerzální vstřikovací stroj CNC, který lze použít k výrobě balení přímo na místě.
Výrobci potravin a nápojů musí držet krok se současnými trendy. Automatizace úkolů vychystávání, umísťování, manipulace, zpracování nebo třídění umožňuje nejen optimalizovat výrobní procesy, ale také pružně reagovat na nový vývoj a udržet si tak náskok před konkurencí. To lze dále posílit využitím inteligentní technologie vizuálního rozpoznávání a senzorových systémů.
Roboty a koboty společnosti FANUC jsou konstruovány s maximální opakovatelností pro přesnější, efektivnější a udržitelnější automatizační řešení vychystávání.
Bezpečně manipulujte se sekundárními nebo primárními potravinami pomocí specializovaných robotů pro potravinářské a čisté prostory, které jsou vybaveny potravinářským mazivem a speciálními nátěry.
Získejte větší flexibilitu při automatizaci potravinářských aplikací pomocí robotů a kobotů FANUC.
Automatizace konce výrobní linky zvyšuje vaši flexibilitu a umožňuje vám rychle reagovat na trendy a výzvy spojené s inteligentním a bezpečným balením, skladováním a logistikou v dobré kvalitě. Balení, označování, balení a paletizace zahrnují namáhavou a opakující se ruční práci - něco, co lze snadno provést pomocí automatizovaných systémů pro dosažení optimalizovaných a nákladově efektivních výsledků.
Zvyšte efektivitu, přesnost a hygienu a zajistěte rychlejší, konzistentní a kontaminant-free balicí procesy pomocí systému FANUC.
FANUC nabízí nejucelenější řadu paletizačních robotů a kobotů v oboru, které jsou navrženy a vyrobeny tak, aby poskytovaly vysoký výkon a nejrychlejší cykly na světě.
Bezpečné, čisté, efektivní: Objevte všechny roboty FANUC Food & Clean
Specifikace a pořízení průmyslového robota je často prvním krokem společnosti na cestě k automatizované budoucnosti založené na vyšší produktivitě a opakovatelnosti. Pro dosažení kompletního úspěchu projektu, od uvedení do provozu a školení až po servis a údržbu stroje, je však nejdůležitější spolupracovat s dodavatelem robotů, který je schopen nabídnout nejvyšší úroveň zákaznické podpory.
Klasickou aplikací průmyslových robotů je přebírání zátěže při zvedání těžkých břemen. Zavedení robotů do zvedacích úkolů však pracovníkům nejen fyzicky uleví, ale má také potenciál zvýšit propustnost, a to i tam, kde je omezený prostor. Příkladem je výrobce mouky Lindmühle, kde simulační software FANUC upozornil na optimální robota pro dostupný pracovní prostor.
Díky systému založenému na kobotech FANUC mohou pekárny v obchodech zvýšit svou produktivitu bezpečným a spolehlivým způsobem. Automatizovaný systém představuje efektivní způsob, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady při opakované manipulaci s výrobky.
V rychlém provozu na distribuci čerstvých potravin je klíčová efektivita automatizovaného balení, aby bylo možné držet krok s poptávkou.
Vedlejším přínosem tohoto přístupu je i menší fyzická zátěž pro zaměstnance, šetrnější manipulace s choulostivými produkty, jako je ovoce a zelenina, a rovnoměrnější a opakovatelný proces. Mezi nejnovější závody, které těží z těchto výhod, patří provoz společnosti Inoverde ve švýcarském Bätterkindenu, kde procesy plnění, balení a paletizace mrkve zefektivnilo nasazení tří průmyslových robotů FANUC.
Úzká místa ve výrobě jsou často způsobena časově náročnými ručními přesnými činnostmi. V takových případech může inovativní, ale jednoduchý automatizační krok znásobit objem výroby.
Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.