The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

DR-3𝑖B/6 STAINLESS je první nerezový delta robot společnosti FANUC, který byl navržen tak, aby pomohl zákazníkům maximalizovat efektivitu při vychystávání a balení, zejména potravin, farmaceutických a kosmetických výrobků. Robot má krytí IP69K a je vybaven plně uzavřeným tělem z nerezové oceli, které je odolné vůči chemikáliím a vysokým tlakům/teplotám vyžadovaným v přísně omyvatelných prostředích typických pro potravinářský, kosmetický a farmaceutický průmysl.
Nosnost robota
6 kg
Dosah robota
1200 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Maximalizace propustnosti

Zvládne užitečné zatížení až 6 kg při vysokých rychlostech v kombinaci s dosahem 1200 mm a výkonným čtyřosým designem.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Hygienické normy na vysoké úrovni

Povrch z nerezové oceli zajišťuje vynikající odolnost proti korozi pro zvýšené požadavky na čištění a hygienu. Hladký povrch a těsnění z fluorové pryže zabraňují hromadění nečistot a bakterií.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace s potravinářským mazivem NSF-H1 a využijte špičkový výkon a dodržování hygienických předpisů v náročných prostředích s krytím IP69K.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Dvě různé povrchové úpravy

Tento model je k dispozici se dvěma různými povrchovými úpravami. Můžete si vybrat buď standardní nerezovou, nebo zrcadlovou povrchovou úpravu vhodnou pro americký potravinářský průmysl, přičemž obě se snadno čistí.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
6 kg
Dosah robota
1200 mm
osy
4
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Montážní poloha
montáž na strop
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Řada DR-3

Objevte unikátní, ultrakompaktní řadu DR-3 a vstupte do nové dimenze vysokorychlostní manipulace s malými díly.

Inspirujte se