Lakování
Zjednodušte proces lakování pomocí lakovacích robotů FANUC
Lakovací roboty FANUC jsou určeny do nebezpečných prostředí a nabízejí velký dosah a manipulační schopnosti. Ať už máte jakékoli potřeby v oblasti lakování nebo dávkování, je zde model FANUC, který vám bude vyhovovat. Využijte nejširší nabídku lakovacích robotů v oboru, za kterou stojí desítky let zkušeností. Klíčové komponenty zajišťují optimální výkon, zatímco uživatelsky přívětivý nástroj PaintTool zjednodušuje programování. Nastavení a ovládání je jednoduché a aplikace ROBOGUIDE PaintPRO zajišťuje efektivní aplikaci a simulaci.
Inspirujte se
Inspirujte se úspěchem ostatních
Automatizovaná lakovací linka je nejmodernějším řešením
Lakování a nanášení nátěrových hmot patří ve výrobním průmyslu k nejsložitějším procesům, které se provádějí ručně. Rychlost nanášení, tloušťka nátěru a vzdálenost od povrchu jsou pro obsluhu nesmírně obtížné bez neúmyslných odchylek. Řešením je nasazení robotů, zejména lakovacích robotů FANUC řady P, které byly vyvinuty speciálně pro tento výzvu představující výrobní proces.
Proměňte svůj průmysl s lakovacími roboty FANUC
Automobilový průmysl
Letectví a kosmonautika
Elektrická vozidla
Další informace o našich možnostech lakování
Naše řešení pro další aplikace
Zvýšení efektivity, přesnosti a produktivity díky FANCU řešením pro různé aplikace
Nabízíme řešení, která zkvalitní vaše výrobní procesy, od vysoce přesných robotů až po inteligentní automatizaci.