The FANUC P-250/15W-29A-7X is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-1000𝑖A

P-1000𝑖A je unikátní lakovací robot se sedmi integrovanými osami. Jeho optimálně umístěné rameno splňuje podmínky pro různé programy lakování interiérů a exteriérů. Vyvážená délka ramene zajišťuje vynikající dosah do blízka i do dálky a v kombinaci s užitečným zatížením robot podporuje řadu rotačních rozprašovačů a stříkacích pistolí.
Nosnost robota
15 kg
Dosah robota
2896 mm
osy
7
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for

Schváleno ATEX

Pracujte bezpečně v prostředí s nebezpečím výbuchu, které bylo dříve označeno jako zóna 1, s lakovacím robotem plně vyhovujícím normám ATEX kategorie 2 a skupiny IIG.
Pictogram for CCR rotary table (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Velký pracovní prostor

Využijte cenný podlahový prostor a maximalizujte pracovní prostor instalací robota na obráceném podstavci.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Snížené riziko interferencí

Eliminujte riziko zachycení kabelů a kontaminace lakovacím prachem padajícím z odkrytých hadic tím, že všechny kabely a vedení povedete skrz rameno robota.
Pictogram for Industries Automotive in black, svg format

Balení pro automobilový průmysl

Spolu s otvíračem P-35𝑖A tvoří P-1000𝑖A skvělý lakovací systém pro automobilový průmysl.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
15 kg
Dosah robota
2896 mm
osy
7
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážní poloha
montáž na strop
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

FANUC paint robots

Série barev

Standard v oblasti automatizace lakování již více než 40 let. Prozkoumejte naši řadu Paint Series.

Inspirujte se