Lakovací roboty FANUC
Lakovací roboty FANUC jsou vhodné pro širokou škálu lakovacích a nátěrových aplikací, nabízejí snadný přístup, optimální pracovní prostor a maximalizovanou propustnost.
Průmyslový standard v automatizaci lakování již více než 40 let
Lakovací roboty FANUC jsou navrženy pro práci v nebezpečném prostředí a mají široký dosah a manipulační schopnosti. Ať už jsou vaše požadavky na lakování nebo dávkování jakékoliv, můžete si být jisti, že existuje model lakovacího robota FANUC, který splní vaše potřeby. Využijte nejširší nabídku lakovacích robotů v oboru, za kterou stojí desítky let zkušeností a odborných znalostí.
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Inspirujte se úspěchem ostatních
Dovy Keukens
Výrobce kuchyní jde kupředu s roboty FANUC
Společnost Dovy Keukens je skutečným příběhem úspěchu: od začátku podnikání v roce 1980 v plátěném přístřešku až po dnešní moderní výrobní závod o rozloze 55 000 m2 s přibližně 430 zaměstnanci. Tento progresivní výrobce kuchyní na míru patří k nejmodernějším v okolí a srdcem jeho výrobního závodu je několik šestiosých průmyslových robotů od společnosti FANUC.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Lakování
Zajistěte si bezkonkurenční přesnost a konzistenci při robotickém lakování, udržujte pevnou ruku a konzistentní rychlost, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí při každém zdvihu a nástřiku. Zvyšte efektivitu a zkraťte dobu realizace díky robotickým systémům schopným nepřetržitého provozu bez únavy. Používejte nákladově efektivní, bezpečná a flexibilní řešení lakování robotů pro různé úkoly.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.