Skip to main content
The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10𝑖A/L Paint

Kolaborativní robot CRX-10𝑖A/L Paint je speciálně navržen pro použití v lakovacím průmyslu, při nanášení práškových a/nebo tekutých nátěrových hmot a při výrobě skleněných vláken. Je navržen tak, aby splňoval přísné bezpečnostní normy v nevýbušném provedení, má užitečné zatížení 10 kg a dosah 1418 mm s unikátním pohybem podhmatem. Řada CRX nabízí programovací rozhraní FANUC s jednoduchou technologií drag and drop na přívěsném zařízení TP tablet. Snadné programování v kombinaci se světoznámou technologií FANUC a citlivou detekcí kontaktů umožňuje, aby CRX-10𝑖A/L Paint bezpečně pracoval vedle člověka při lakování a nanášení nátěrů. Koboty CRX mají 8letou bezúdržbovou záruku a osvědčenou průmyslovou spolehlivost, kterou zákazníci společnosti FANUC očekávají.
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1418 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Průmysl, který mění pravidla hry

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Přísné bezpečnostní normy pro nevýbušnost

Splňují přísné bezpečnostní normy v nevýbušném provedení s ATEX třídou ATEX zóna 1 (2G) a 21 (2D) a zvyšují flexibilitu vašich lakovacích a nátěrových operací.
Text

Unikátní podvodní pohyb

Díky pohybu podhmatem můžete pracovat i ve stísněnějších prostorech. Je ideálním řešením pro aplikace, které vyžadují vyšší užitečné zatížení při malém půdorysu.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rychlé nastavení

Integrace nebyla nikdy jednodušší díky lehkému, tenkému a kompaktnímu designu. K instalaci není potřeba žádný speciální povrch a řídicí jednotka je napájena ze standardního zdroje 200-240 V.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Smysl pro hmat a cit

Využijte výhod lehkého doteku - každý robot CRX je standardně vybaven interními funkcemi snímání síly, které robotu poskytují smysl pro dotek a cit bez nutnosti dalšího hardwaru nebo softwaru.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Snadné připojení

Snadná integrace periferních zařízení třetích stran pomocí schválených nástrojů EOAT (End of Arm Tooling), příslušenství a zásuvných modulů společnosti FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1418 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Zařízení CRX

Řada kolaborativních robotů CRX umožňuje snadno a rychle zprovoznit automatizaci. Snadno integrujte periferní zařízení pomocí schválených nástrojů EOAT (End of Arm Tooling), příslušenství a zásuvných modulů společnosti FANUC. Objevte nyní tuto nabídku.

Objevte produktovou řadu

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Řada CRX

Bezpečné, flexibilní, rychle proveditelné a snadno programovatelné. Prozkoumejte naši řadu CRX!

Inspirujte se