ROBOSHOT Robot Package umožňuje instalaci robotů FANUC v několika málo krocích. Roboty lze snadno používat k nakládání a vykládání dílů, montáži, vychystávání a vkládání a ergonomicky navržený pracovní prostor zajišťuje snadný přístup ke stroji. Další výhoda: všechny produkty FANUC hovoří stejným jazykem a sdílejí společnou platformu servořízení a ovládání - což je něco, co velmi usnadňuje jejich učení a ovládání.
Pro procesy vyžadující vsuvky lze stroj ROBOSHOT doplnit o 6osého robota FANUC vybaveného systémem FANUC 𝑖RVision, výsledkem 30 let zkušeností s inteligentními vizuálními systémy. Díky této technologii robot s mimořádnou přesností a opakovatelností vybírá a umisťuje vsuvky. Ideální řešení pro malé díly, které nevyžaduje žádné externí vedení ani upínání.
Klíčové výhody
Klíčové vlastnosti
Případové studie
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Rychlejší spuštění a maximalizovaná doba provozu
Díky jednoduchému připojení plug-and-play, které je součástí balíčku Robot vyvinutého pro ROBOSHOT, se minimalizuje čas a složitost nastavení.
Snadná integrace a údržba
Snadná přístupnost robotů zjednodušuje interakci se strojem a zefektivňuje údržbu.
Vynikající účinnost a nižší náklady
Bezproblémová nakládka a vykládka spolu s minimální potřebou revalidace přispívají k výrazné úspoře času a zvýšení efektivity výroby.
Bezkonkurenční přesnost a opakovatelnost
Vysoce přesné umístění destičky eliminuje potřebu mechanických vodítek a dosahuje opakovatelnosti +/- 0,01 mm (v závislosti na modelu robota).
Bezchybná kontrola kvality
Systém 𝑖RVision společnosti FANUC s jedinou kamerou kontroluje každý díl na dopravníku, automaticky identifikuje dutinu a detekuje i ty nejmenší vady, čímž zajišťuje bezchybnou kvalitu.
Malý půdorys s kompaktními automatizačními systémy
Automatizace FANUC ROBOSHOT vyniká snadnou integrací robotů. Tím se eliminuje potřeba objemných externích systémů a vzniká kompaktní řešení, které maximalizuje cenný výrobní prostor.
Klíčové vlastnosti
Funkce navržené pro váš úspěch
Snadná dostupnost robotů
Umožňuje plynulou interakci s robotem pro zjednodušení obsluhy a údržby. Bezproblémové nakládání a vykládání optimalizuje manipulaci s materiálem pro efektivní tok výroby.
Jednoduché připojení Plug-and-Play
Minimalizuje složitost nastavení a zajišťuje rychlou integraci. Toto řešení na klíč poskytuje kompletní systém připravený k použití pro zjednodušenou implementaci.
Systém 𝑖RVision společnosti FANUC
Integruje výkonný vizuální systém pro komplexní kontrolu dílů. Technologie „Jedna kamera pro více dutin“ nabízí ekonomické řešení pro aplikace s více dutinami.
Detekce závad v reálném čase
Identifikuje i drobné nedostatky pro vynikající kontrolu kvality. Automatická identifikace dutin navíc eliminuje manuální zásahy a zajišťuje přesnost.
Případové studie
Inspirujte se úspěchem ostatních
Tyto případové studie ilustrují, jak snadné automatizační možnosti společnosti ROBOSHOT změnily různá průmyslová odvětví a zvýšily efektivitu, kvalitu a konkurenceschopnost našich vážených zákazníků.
Erkul Cosmetics
Výrobce kosmetiky vidí krásu automatizace FANUC
Společnost Erkul Cosmetics v Turecku využívá nesčetné množství výhod v oblasti kvality a efektivity, které poskytují různé vysoce výkonné automatizační produkty FANUC. Tento rychle rostoucí kosmetický podnik se snaží nastavit měřítka pro výrobu ve svém odvětví s podporou konkurenčních výhod, které poskytují FANCU řešení.
Vkládání dílů do forem, které je kompatibilní s roboty ROBOSHOT a našimi roboty, využívá přesné programování pro vkládání dílů do forem, čímž se eliminuje nutnost ručního zarovnávání - což je klíčový faktor pro úspěšnou integraci.
Snadné připojení pomocí sběrnice FL-NET, založené na Ethernetu, pro sdílení dat, s možností předávání bezpečnostních signálů mezi řídicími jednotkami. Řídicí jednotka CNC ROBOSHOT zefektivňuje integraci a snižuje počet chyb.