Preventivní údržba vašeho stroje ROBOCUT maximalizuje provozní dobu a minimalizuje prostoje. Níže naleznete podrobný přehled toho, co FANUC rozumí pod pojmem preventivní údržba. Intervaly údržby jsou přizpůsobeny specifickým provozním požadavkům zákazníka po dohodě (přibližně každých 2 000 provozních hodin nebo 1× ročně).
Klíčové výhody
Klíčové vlastnosti
Dokumenty
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Maximalizovaná doba provozu
Preventivní údržba zajišťuje, že váš stroj ROBOCUT pracuje při svém maximálním výkonu a minimalizuje neočekávané prostoje. To znamená, že vaše firma si může udržet vysokou úroveň produktivity bez nákladných výpadků.
Zvýšená efektivita
Dodržováním pravidelných intervalů údržby můžete výrazně zkrátit prostoje svého stroje. To se promítne do vyšší efektivity a úspory nákladů na provoz.
Soulad s průmyslovými normami
Tento závazek ke kvalitě zaručuje, že váš stroj ROBOCUT splňuje průmyslové normy a pracuje bezpečně a spolehlivě.
Intervaly údržby na míru
Intervaly údržby jsou po konzultaci přizpůsobeny vašim specifickým provozním požadavkům. Tento individuální přístup znamená, že vám bude údržba poskytnuta v okamžiku, kdy je to potřeba, což může pomoci prodloužit životnost vašeho stroje a snížit počet zbytečných servisních úkonů.
Komplexní kontrolní seznam údržby
Služba preventivní údržby zahrnuje různé aspekty vašeho stroje ROBOCUT, včetně mazání, bezpečnostních zařízení, ochrany proti kolizi, podavače drátu, řízení CNC, pracovní pánve a dalších. Tento komplexní kontrolní seznam zajišťuje kontrolu a údržbu všech kritických součástí, což přispívá k dlouhé životnosti a spolehlivosti vašeho zařízení.
Klíčové vlastnosti
Funkce navržené pro váš úspěch
Obecné
Pravidelná údržba zahrnuje testování funkčnosti, mazání, kontrolu ventilátoru a bezpečnostních zařízení, jakož i čištění a kontrolu různých součástí, jako jsou dráty, síta a senzory. Zahrnuje také kontrolu a seřizování napětí, nivelace a těsnění. Kromě toho jsou pro zajištění nepřetržité přesnosti při drátovém elektroerozivním obrábění nezbytné výměny baterií, zálohování dat a aktualizace softwaru.
Stroj (Obecné)
Preventivní údržba FANUC ROBOCUT zahrnuje důležité úkoly, jako je důkladné mazání všech os pro snížení opotřebení, pravidelná kontrola bezpečnostních zařízení pro ochranu obsluhy a přesné kontroly seřízení všech os. Tato opatření spolu s dalšími nezbytnými kontrolami přispívají k dlouhé životnosti a konzistentnímu výkonu stroje, maximalizují dobu provozu a zajišťují špičkové výsledky obrábění.
Řídicí jednotka CNC
Preventivní údržba CNC řídicí jednotky FANUC ROBOCUT je nezbytná pro plynulý a nepřerušovaný provoz. Zahrnuje pravidelné zálohování kritických dat, zajištění funkční baterie pro uchování dat, důkladné kontroly stavu za účelem odhalení případných anomálií a kontrolu chladicího ventilátoru pro optimální regulaci teploty. Tyto úkony spolu s dalšími nezbytnými opatřeními zajišťují spolehlivost CNC řídicí jednotky, snižují riziko ztráty dat a udržují přesnost obráběcích procesů, čímž přispívají ke zvýšení celkové produktivity a výkonu.
Automatický podavač drátu
Údržba AWF (Automatic Wire Feeder) zahrnuje důkladné čištění a seřízení mechanismu AWF, pravidelné kontroly brzdového válce a přesnou kalibraci snímače tahového napětí. Dále je nezbytné měření a případná úprava napnutí drátu. Tyto komplexní činnosti spolu s dalšími nezbytnými úkony zajišťují spolehlivost AWF, přispívají ke konzistentní a přesné práci drátové řezačky EDM, snižují výpadky a udržují špičkový výkon.
Pracovní vana stroje
Pravidelná údržba pracovní vany stroje FANUC ROBOCUT je nezbytná pro efektivní provoz drátové řezačky EDM. Zahrnuje kontrolu těsnění dveří na poškození, zajištění správného utěsnění na těsnicí desce a údržbu plovákového spínače nebo snímače hladiny vody pro přesné řízení hladiny vody. Tyto kroky spolu s dalšími nezbytnými kontrolami a čištěním zaručují nepřerušovaný a spolehlivý chod obrábění.
Včetně dílů
Služba preventivní údržby FANUC ROBOCUT zahrnuje výměnu klíčových dílů: baterií pulsního snímače a CNC, maziva, ložisek, těsnění, vzduchových filtrů a elektrod. Tyto součásti jsou nezbytné pro nepřetržité a vysoce přesné operace drátového elektroerozivního obrábění.
Nahlásit
Po údržbě stroje FANUC ROBOCUT je zákazníkovi poskytnuta podrobná zpráva. Ta zahrnuje výroční stavový přehled nebo zprávu o preventivní údržbě (PM report), která podrobně popisuje stav stroje a provedené servisní zásahy. Součástí je také závěrečná konzultace, během níž jsou zodpovězeny případné dotazy či připomínky, což zajišťuje transparentnost a spokojenost zákazníka s péčí o stroj a jeho výkonem.
Dokumenty
Další informace ke stažení
Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.