Bezpečnost potravin je při primární manipulaci s potravinami prvořadá. Proto společnost FANUC vyvinula roboty a koboty pro potravinářské účely, které jsou pečlivě navrženy s použitím potravinářského tuku, speciálních povrchových úprav a funkcí přizpůsobených pro tyto kritické aplikace. Roboty společnosti FANUC určené pro potravinářské účely jsou konstruovány tak, aby minimalizovaly rizika pro bezpečnost potravin a vydržely časté a náročné mytí, a zároveň maximalizovaly rychlost a všestrannost při primárním zpracování potravin. S dosahem 550 mm až 1853 mm a modely s krytím IP67 a IP69K nabízíme dokonalé řešení pro zachování nejvyšších standardů bezpečnosti a efektivity potravin.
Roboty FANUC pro čisté prostory jsou speciálně navrženy pro práci v prostředí s přísnými požadavky. Jsou navrženy tak, aby zachovávaly výjimečnou rychlost a opakovatelnost bez kompromisů. Roboty FANUC pro čisté prostory se vyznačují štíhlou, plně zapouzdřenou konstrukcí a nabízejí vysokou flexibilitu, což zvyšuje jejich všestrannost v různých automatizovaných aplikacích v kompaktních buňkách. Tyto roboty dosahují třídy čistoty až ISO 5 a poskytují výrazně vyšší spolehlivost než manuální operace, takže jsou nepostradatelné při udržování nejvyšších standardů čistoty a efektivity.