Skip to main content
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

DR-3𝑖B/8L

Delta robot DR-3𝑖B/8L s užitečným zatížením 8 kg, horizontálním dosahem 1 600 mm, vertikálním dosahem 500 mm a setrvačností zápěstí 0,2 kgm2 nabízí všestranné využití v různých odvětvích. Jeho výjimečný pohybový výkon, který se může pochlubit rychlostí až 5 500 mm/s, je ideální pro úlohy, jako je pick-and-place a balení, zejména v potravinářském a farmaceutickém odvětví.
Nosnost robota
8 kg
Dosah robota
1600 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Seznamte se s řadou DR-3

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Snadná instalace, provoz a údržba

Zjednodušte si instalaci a chraňte kabely před poškozením díky 20mm dutému zápěstí. Využijte průhledová okénka na hlavních osových redukcích k rychlému zjištění nahromaděného maziva/oleje.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace s potravinářským mazivem NSF-H1 a využijte špičkový výkon a dodržování hygienických předpisů v náročných prostředích s krytím IP69K.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Dvě různé povrchové úpravy

Tento model je k dispozici se dvěma různými povrchovými úpravami. Můžete si vybrat buď lakovanou, nebo pokovenou povrchovou úpravu, přičemž obě jsou hladké a snadno se čistí.
Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Vysoká setrvačnost zápěstí

Vysoká setrvačnost zápěstí 0,2 kgm2 umožňuje manipulaci s velkými díly nebo použití vícebodových chapadel. Vaše ideální volba pro mimořádně širokou škálu aplikací.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
8 kg
Dosah robota
1600 mm
osy
4
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Montážní poloha
montáž na strop
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Řada DR-3

Objevte unikátní, ultrakompaktní řadu DR-3 a vstupte do nové dimenze vysokorychlostní manipulace s malými díly.

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizace je nejlepší lék pro DEMO

Klíčový hráč ve farmaceutickém průmyslu výrazně zlepšil své výrobní možnosti pomocí automatizačních řešení společnosti FANUC. Integrací Robotů FANUC společnost DEMO optimalizovala procesy plnění, balení a etiketování, což vedlo ke zvýšení efektivity, přesnosti a celkové produktivity jejich provozu.