Klíčový hráč ve farmaceutickém průmyslu výrazně zlepšil své výrobní možnosti pomocí automatizačních řešení společnosti FANUC. Integrací Robotů FANUC společnost DEMO optimalizovala procesy plnění, balení a etiketování, což vedlo ke zvýšení efektivity, přesnosti a celkové produktivity jejich provozu.
Roboty FANUC přebírají nakládku, vykládku, vychystávání, umísťování a přepravu.
Nepřetržitá výroba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vede k vyšší propustnosti a snížení výrobních nákladů.
Úspora místa díky malým rozměrům.
Velmi flexibilní a snadné ovládací rozhraní.
Insights
Společnost
Příběh
Produkty
Insights
Klíčové poznatky od úkolu k výsledku
Zadání
DEMO SA, významný výrobce farmaceutických řešení se sídlem v Řecku, chtěla automatizovat nakládání a vykládání procesů, které zahrnují sterilizaci plastových nádob a sáčků na zásobnících. Vzhledem k extrémním rozdílům v manipulačních operacích se zásobníky, sáčky a kontejnery společnost věděla, že bude zapotřebí široká škála velikostí a typů robotů.
Řešení
Společnost DEMO SA se obrátila na svého dlouholetého partnera pro automatizační projekty, společnost SABO SA, předního dodavatele průmyslových řešení a specialistu na robotiku výrobních linek. Společnost FANUC je dlouholetým strategickým partnerem společnosti SABO, který poskytl roboty pro mnoho předchozích projektů, včetně projektu DEMO. Pro nejnovější požadavek dodala společnost FANUC celkem osm robotů zahrnujících čtyři různé modely.
Výsledek
Realizace tohoto velmi úspěšného automatizovaného systému znamená, že společnost DEMO SA je nyní schopna provozovat nepřetržitou výrobu 24 hodin denně. Navíc je vyšší propustnost a nižší výrobní náklady, zatímco zaměstnanci získávají flexibilní a snadno použitelné rozhraní pro obsluhu a moderní, inspirativní pracovní prostředí.
Společnost
DEMO S.A.
Společnost DEMO SA, založená v roce 1965, se zabývá výrobou a prodejem farmaceutických výrobků ze svého sídla na předměstí Atén. Společnost dnes disponuje 66 000 m2 výrobních prostor a zaměstnává 1 300 lidí, což z ní činí významného výrobce léčiv s velmi silným postavením na nemocničním trhu. Společnost DEMO je předním výrobcem injekčních přípravků v Řecku a oficiálním dodavatelem světových organizací.
Roboty zajišťují nejvyšší úroveň hygieny při sterilizaci
DEMO SA dodává injekční léčiva různých kategorií a vyváží je do 85 zemí světa. Tato zodpovědnost v konečném důsledku znamená, že nemocnice a další zdravotnické organizace po celém světě spoléhají na společnost DEMO, že jim dodá výrobky včas a efektivně při zachování nejvyšších standardů kvality.
S ohledem na tyto myšlenky považuje společnost DEMO automatizaci za jednu ze svých nejprogresivnějších a nejúspěšnějších obchodních strategií. Společnost v posledních letech automatizovala řadu výrobních a balicích linek, většinou s pomocí svého dlouhodobého partnera v oblasti průmyslových zařízení, společnosti SABO SA.
"Pro náš nový automatizační projekt jsme si vybrali společnost SABO, protože má v této oblasti zkušenosti a používá roboty FANUC," vysvětluje technický ředitel společnosti DEMO SA Argyris Lellos. "Dáváme přednost robotům FANUC: doposud jsme automatizovali čtyři výrobní linky s celkem 12 roboty FANUC."
Nejnovější výrobní oblast, která vyžadovala automatizaci, provádí sterilizaci plastových nádob a sáčků v systémech založených na zásobnících. Po vyčištění plní společnost DEMO plastové ampule injekčními přípravky, zatímco vaky nesou sterilní roztoky, takže potřeba nejvyšší úrovně hygieny je prvořadá. Pokud jde o automatizaci linky, různé roboty by musely provádět různé operace nakládání, vykládání, vychystávání, umísťování a přepravy týkající se zásobníků, kontejnerů a vaků.
"Pro nakládání a vykládání plastových kontejnerů do zásobníků a ze zásobníků jsme vybrali lehký šestiosý robot FANUC M-710𝑖C," říká Angelos Markou, manažer prodeje průmyslových řešení ve společnosti SABO SA. Tento robot pracuje v rychlém tempu a pomocí koncového efektoru navrženého společností SABO přepravuje a umisťuje/odstraňuje několik plastových kontejnerů na jeden zdvih.
SABO také instalovala dva větší 6osé roboty FANUC pro manipulaci se zásobníky, modely R-2000𝑖C/165F, které mohou zvedat užitečné zatížení až 165 kg a pracovat ve stísněných prostorách. Nově automatizovaná výrobní linka je rovněž vybavena dvěma menšími robotickými rameny FANUC M-10𝑖D/12 a třemi delta roboty FANUC DR-3𝑖B/8L. Ty používají přísavky s koncovými efektory pro manipulaci s pytli při velmi vysokých rychlostech.
"Roboty FANUC jsou spolehlivé výrobky," říká Markou. "Důležitá je také poprodejní podpora společnosti FANUC, která je velmi rychlá a efektivní."
Konečné slovo patří Lellosovi, který uvádí hlavní přínosy tohoto velmi úspěšného automatizačního projektu.
"Nyní máme nepřetržitou výrobu, rychlejší propustnost, nižší výrobní náklady a méně prostojů," říká. "Ušetřili jsme také místo díky malému Půdorysu robotů a mezi další výhody patří lepší pracovní prostředí pro naše zaměstnance a velmi flexibilní a snadné rozhraní pro obsluhu. Ve společnosti DEMO se nyní při budoucích automatizačních projektech spoléháme na společnosti SABO a FANUC."
M-710𝑖C/50 je víceúčelový robot se standardním užitečným zatížením 50 kg, který je příkladem síly a všestrannosti. Tento robustní šestiosý model se vyznačuje štíhlým zápěstím, tuhým ramenem a kompa...
Robot M-10𝑖D/12 nabízí nejvyšší rychlost a přesnost os. Má štíhlý a lehký design a lze jej snadno používat ve stísněných prostorech, což zvyšuje produktivitu. Jeho kompaktní rameno a zápěstí minima...
Delta robot DR-3𝑖B/8L s užitečným zatížením 8 kg, horizontálním dosahem 1 600 mm, vertikálním dosahem 500 mm a setrvačností zápěstí 0,2 kgm2 nabízí všestranné využití v různých odvětvích. Jeho výji...
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Automatizace procesu paletizace může zvýšit bezpečnost i efektivitu vašich operací. Díky široké škále možností, z nichž můžete vybírat, naleznete ideální řešení pro různé velikosti, užitečné zatížení, dobu cyklu a potřeby přesnosti, a zároveň zajistíte, že s vašimi produkty bude zacházeno s maximální péčí.