Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/12

Robot M-10𝑖D/12 nabízí nejvyšší rychlost a přesnost os. Má štíhlý a lehký design a lze jej snadno používat ve stísněných prostorech, což zvyšuje produktivitu. Jeho kompaktní rameno a zápěstí minimalizují rušení periferních zařízení a optimalizují efektivitu provozu. Při montáži vzhůru nohama nabízí tento vysoce univerzální robot plný pracovní prostor, dosah a zdvih pro zvýšení produktivity výroby. Díky hladkému povrchu, který zabraňuje usazování prachu, zajišťuje tento robot spolehlivost v různých průmyslových prostředích.
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Snížené riziko interferencí

Minimalizujte rušivé vlivy a snižte riziko kolize s blízkými překážkami a zajistěte hladší a bezpečnější provoz pomocí zakřiveného ramene J2.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Vysoká produktivita

Zkraťte dobu cyklu a zvyšte produktivitu díky vysoce tuhému dutému rameni a pokročilé technologii servopohonu pro vyšší zrychlení.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Využijte vodě a prachu odolné zápěstí a hladký povrch pro co nejdelší životnost a vynikající provozuschopnost.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace a optimalizovaná životnost kabelů

Zjednodušte integraci a chraňte své kabely díky plně integrovanému řešení vedení hadic a kabelů, které je vedeno skrz duté rameno, zápěstí a tělo robota.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Využijte tento všestranný model robota s možností montáže na strop, podlahu a pod úhlem, takže je ideální pro stísněné prostory, kde je nezbytná flexibilita.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Řada M-10

Standard pro menší roboty - štíhlý, rychlý a všestranný. Prozkoumejte naši řadu M-10!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizace je nejlepší lék pro DEMO

Klíčový hráč ve farmaceutickém průmyslu výrazně zlepšil své výrobní možnosti pomocí automatizačních řešení společnosti FANUC. Integrací Robotů FANUC společnost DEMO optimalizovala procesy plnění, balení a etiketování, což vedlo ke zvýšení efektivity, přesnosti a celkové produktivity jejich provozu.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.
Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Roboty FANUC odplaví neefektivitu

Společnost Wäscherei Aschenbrenner GmbH se potýkala s nedostatkem zaměstnanců pro úkoly, jako je nakládání prádla do skládacích strojů. Pro vyřešení tohoto problému se obrátila na společnost Sewts GmbH, která jí poskytla systém VELUM. Tento systém využívá roboty FANUC k přípravě až 700 ručníků ke skládání za hodinu. Automatizace výrazně zvýšila efektivitu, vyřešila nedostatek pracovních sil a snížila mzdové náklady, což slibuje rychlou návratnost investice.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Robotická buňka zřízená u výrobce filtrů za pouhých 14 dní

Když se Evropou přehnala pandemie COVID-19, byla potřeba účinných částicových filtrů na ochranu lidí před virem jasná. Společnost FANUC se spolu s mnoha dalšími dodavateli pustila do akce a v tomto případě zřídila plně automatizovanou výrobní buňku pro urychlení výroby filtrů částic ve Výzkumném a vývojovém ústavu SIGMA v České republice.