Skip to main content
Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Roboty FANUC odplaví neefektivitu

Společnost Wäscherei Aschenbrenner GmbH se potýkala s nedostatkem zaměstnanců pro úkoly, jako je nakládání prádla do skládacích strojů. Pro vyřešení tohoto problému se obrátila na společnost Sewts GmbH, která jí poskytla systém VELUM. Tento systém využívá roboty FANUC k přípravě až 700 ručníků ke skládání za hodinu. Automatizace výrazně zvýšila efektivitu, vyřešila nedostatek pracovních sil a snížila mzdové náklady, což slibuje rychlou návratnost investice.
Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Úkol

Stejně jako většina průmyslových prádelen se i společnost Wäscherei Aschenbrenner GmbH potýká s mimořádně náročnou situací nedostatku zaměstnanců, zejména u opakujících se a namáhavých manuálních prací, jako je nakládání prádla do skládacích strojů. Aby společnost překonala problémy spojené s pracovní silou, potřebovala vysoce specializovaný automatizační systém.

 

Řešení

Společnost Sewts GmbH, specialista na automatizační procesy, které se zabývají snadno deformovatelnými materiály, jako je textil, mohla společnosti Wäscherei Aschenbrenner dodat svůj nově vyvinutý systém VELUM, určený pro zakládání skládacích strojů na prádlo. Srdcem systému VELUM je dvojice průmyslových robotů FANUC M-10𝑖D/12, které nabízejí nejvyšší osovou rychlost a přesnost ve své třídě.

 

Výsledek

Dva systémy VELUM ve společnosti Wäscherei Aschenbrenner připravují ručníky po vyprání a usušení ke skládání. Díky robotům FANUC a systémům vidění s umělou inteligencí mohou dvě automatizované buňky VELUM připravit až 700 ručníků každou hodinu, což zvyšuje efektivitu. Kromě toho společnost negovala problém s nedostatkem pracovních sil a výrazně snížila náklady na pracovní sílu, což jí zajistí rychlou návratnost investic (ROI).

O společnosti Wäscherei Aschenbrenner GmbH

V závodě společnosti Wäscherei Aschenbrenner v Aschheimu východně od Mnichova, který byl založen v roce 1956, pracuje přibližně 60 zaměstnanců. Společnost provozuje velmi úspěšnou průmyslovou prádelnu, která zpracovává prádlo ze zdravotnictví, gastronomie a hotelnictví, ale i z obchodu a průmyslu. Společnost Wäscherei Aschenbrenner se v roce 2019 přestěhovala do nové budovy sídla, která je vybavena nejmodernější výrobní halou a moderním kancelářským křídlem.

ZJISTIT VÍCE O Wäscherei Aschenbrenner
Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

Umělá inteligence ukazuje robotům cestu k prádlu bez záhybů

"V prádelenském průmyslu se obvykle vše, co přijde, musí druhý den odbavit," říká Bernhard Aschenbrenner, jednatel společnosti Wäscherei Aschenbrenner. "Z tohoto důvodu jsme vděční za každou pomoc, zejména pokud je kvalifikovaná a stálá."

Máloco je kvalifikovanější a trvalejší než plně automatizované řešení. Vykročte vpřed se společností Sewts GmbH a jejím automatizačním systémem VELUM.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Průmyslové prádelny perou a suší textil ve vysoce automatizovaném prostředí, aby zvládly velké množství špinavého prádla. Stále však přetrvává požadavek na ruční práci, která vyplní několik mezer v automatizačním řetězci. Například každý skládací stroj obvykle vyžaduje zaměstnance, který prádlo podává a rozprostírá bez pomačkání. Řešení nabízí systém VELUM společnosti Sewts, který podává ručníky a další froté výrobky do skládacích strojů. Úspěch systému závisí na dvou průmyslových robotech FANUC.

Image related to Sewts and Aschenbrenner case study.

Vybrali jsme si společnost FANUC, protože od samého začátku věřila společnosti VELUM. Hovořili jsme s několika výrobci robotů, ale FANUC od začátku ukázal svého inovativního ducha. Dokonce nám poskytli roboty, abychom mohli vyvinout prototyp.

Citace z referencí

Till Rickert

Spoluzakladatel a provozní ředitel společnosti Sewts

Dalším předpokladem společnosti VELUM byla potřeba vysoce spolehlivého robota, který si poradí s velmi agresivním prachem.

"Společnost FANUC se svými dlouholetými osvědčenými a spolehlivými roboty byla velmi přesvědčivá," říká Rickert. "Od počátku jsme měli profesionální a přátelskou spolupráci s týmem společnosti FANUC, který nám poskytl specializované kontakty v oblasti prodeje i technického servisu." První robotickou úlohou uvnitř dvou plně uzavřených automatizačních buněk VELUM ve společnosti Wäscherei Aschenbrenner, láskyplně pojmenovaných Bobby a Betty, je předpříprava vypraných a usušených ručníků.

Systém vidění s umělou inteligencí navádí robota FANUC M-10𝑖D/12 na optimální místo pro aktivaci uchopení jednotlivého ručníku. Po uchopení robot umístí ručník na dopravník, který jej dopraví do druhé robotické stanice. Zde další robot M-10𝑖D/12 sebere ručník z dopravníku a umístí jej mezi dvojici chapadel namontovaných na horizontální lineární kolejnici. Tato chapadla se pohybují v opačných směrech, aby ručník plně roztáhla a připravila ke složení.

Systém VELUM nakonec poskytuje velmi účinný a efektivní způsob automatizace této dříve manuální úlohy, čímž překonává nedostatek pracovních sil a snižuje náklady na proces.

Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

Za technologiemi: Objevte související produkty

Get Inspired

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizace je nejlepší lék pro DEMO

Klíčový hráč ve farmaceutickém průmyslu výrazně zlepšil své výrobní možnosti pomocí automatizačních řešení společnosti FANUC. Integrací Robotů FANUC společnost DEMO optimalizovala procesy plnění, balení a etiketování, což vedlo ke zvýšení efektivity, přesnosti a celkové produktivity jejich provozu.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Výrobce kosmetiky vidí krásu automatizace FANUC

Společnost Erkul Cosmetics v Turecku využívá nesčetné množství výhod v oblasti kvality a efektivity, které poskytují různé vysoce výkonné automatizační produkty FANUC. Tento rychle rostoucí kosmetický podnik se snaží nastavit měřítka pro výrobu ve svém odvětví s podporou konkurenčních výhod, které poskytují FANCU řešení.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatizují výrobu mincí ve společnosti Swissmint

Automatizace celého procesu ražby od jednotlivých mincí až po hotové paletové krabice není nijak náročná. Před tímto úkolem však stála Swissmint, švýcarská federální mincovna. Aby se tento komplexní koncept stal skutečností, nasazuje Swissmint vysoce výkonné roboty FANUC v úlohách, které zahrnují pick and place, montáž krabic a paletizaci.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku řešení pro automatizaci výroby, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.