Montážní roboty FANUC jsou navrženy pro vysokou efektivitu a přesnost. Jsou vybaveny pokročilou technologií pro vyšší výkon, včetně vysokorychlostních operací, velké užitečné zatížení a výjimečné přesnosti. Tyto roboty jsou vyrobeny z odolných materiálů, které zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost v různých průmyslových prostředích. Jsou vybaveny uživatelsky přívětivými rozhraními a jsou kompatibilní s periferními zařízeními, takže jejich integrace do stávajících systémů je bezproblémová. Bezpečnost je prioritou a zajišťuje bezproblémový provoz. Roboty FANUC navíc nabízejí flexibilitu při instalaci a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, od montáže malých dílů až po těžké úkoly.
Při výrobě oblíbených domácích spotřebičů, jako jsou mlýnky na kávu, určuje úspěch produkce celá řada předpokladů.
Například pouze jasně strukturované, efektivní a cíleně řízené procesy vedou k požadované úrovni spolehlivosti výroby. Díky automatizaci se dosažení tohoto cíle stává výrazně reálnějším – jak potvrzuje i lídr trhu Eugster/Frismag AG. Společnost nasadila 14 průmyslových robotů FANUC LR Mate a systém FANUC ZDT (Zero Down Time), které nyní umožňují nepřetržitou automatizovanou montáž jednoho mlýnku na kávu každých 7 sekund.
Automatizace výrobní linky může být provedena flexibilně a na malém prostoru. Klíčovým prvkem pro úspěšnou implementaci jsou řešení na míru a bezpečnostní softwarové funkce.
Společnost Erkul Cosmetics v Turecku využívá nesčetné množství výhod v oblasti kvality a efektivity, které poskytují různé vysoce výkonné automatizační produkty FANUC. Tento rychle rostoucí kosmetický podnik se snaží nastavit měřítka pro výrobu ve svém odvětví s podporou konkurenčních výhod, které poskytují FANCU řešení.
Nabízíme řešení, která zkvalitní vaše výrobní procesy, od vysoce přesných robotů až po inteligentní automatizaci.