LR Mate 200iD assembling parts with the FS-15iA Force Sensor

Snímač síly

Dáváme robotům FANUC možnost cítit! Snímače síly FANUC poskytnou vašim robotům lidský dotek díky měření síly a točivého momentu v šesti rozměrech. Tato technologie zlepšuje vaši automatizaci tím, že umožňuje robotům provádět úkoly, které byly dříve vyhrazeny mistrům řemeslníkům. Pracuje v uzavřeném systému a využívá data ze snímačů umístěných na zápěstí k přesnému vedení pohybů robotů a udržování konzistentní úrovně síly. Díky senzorům, které jsou k dispozici ve čtyřech velikostech pro šestiosé roboty do hmotnosti 250 kg, mohou naše roboty automatizovat složité úlohy, jako je montáž, tvarování a leštění, v celé řadě průmyslových odvětví. Jsou přímo integrovány do robotického systému a zvyšují rychlost zpracování, zlepšují produktivitu, kvalitu a nákladovou efektivitu, zejména u úloh vyžadujících přesnost a jemnost.

Stáhnout další informace

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.