Eugster/Frismag
Plně automatizovaná montáž mlýnků na kávu
Při výrobě oblíbených domácích spotřebičů, jako jsou mlýnky na kávu, určuje úspěch produkce celá řada předpokladů.
Například pouze jasně strukturované, efektivní a cíleně řízené procesy vedou k požadované úrovni spolehlivosti výroby. Díky automatizaci se dosažení tohoto cíle stává výrazně reálnějším – jak potvrzuje i lídr trhu Eugster/Frismag AG. Společnost nasadila 14 průmyslových robotů FANUC LR Mate a systém FANUC ZDT (Zero Down Time), které nyní umožňují nepřetržitou automatizovanou montáž jednoho mlýnku na kávu každých 7 sekund.
Sdílet
Roboty FANUC LR Mate 200𝑖D/7L jsou obratné, kompaktní a rychlé.
Přesné a rychlé nakládání a vykládání s robotem FANUC M-20𝑖D/25
Roboty FANUC jsou známé svou vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.
FANUC ZDT nabízí osvědčené preventivní a diagnostické funkce.
Nechte se inspirovat
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Průmyslová odvětví
Případové studie FANUC
Prozkoumejte naši širokou nabídku řešení pro průmyslovou automatizaci, představenou v podrobných případových studiích, která jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Montáž
Automatizujte montážní procesy pomocí robotů a dosáhněte významných výhod oproti manuálním metodám. Zajistěte bezkonkurenční přesnost a konzistenci, omezte chyby a zaručte vysoce kvalitní výstup. Zvyšte rychlost výroby tím, že umožníte nepřetržitý provoz bez únavy, což zvyšuje propustnost. Zvyšte efektivitu, kvalitu a bezpečnost, díky čemuž je automatizace strategickou investicí pro každý výrobní provoz.