Při výrobě oblíbených domácích spotřebičů, jako jsou mlýnky na kávu, určuje úspěch produkce celá řada předpokladů.
Například pouze jasně strukturované, efektivní a cíleně řízené procesy vedou k požadované úrovni spolehlivosti výroby. Díky automatizaci se dosažení tohoto cíle stává výrazně reálnějším – jak potvrzuje i lídr trhu Eugster/Frismag AG. Společnost nasadila 14 průmyslových robotů FANUC LR Mate a systém FANUC ZDT (Zero Down Time), které nyní umožňují nepřetržitou automatizovanou montáž jednoho mlýnku na kávu každých 7 sekund.
Společnost Erkul Cosmetics v Turecku využívá nesčetné množství výhod v oblasti kvality a efektivity, které poskytují různé vysoce výkonné automatizační produkty FANUC. Tento rychle rostoucí kosmetický podnik se snaží nastavit měřítka pro výrobu ve svém odvětví s podporou konkurenčních výhod, které poskytují FANCU řešení.
Když se Evropou přehnala pandemie COVID-19, byla potřeba účinných částicových filtrů na ochranu lidí před virem jasná. Společnost FANUC se spolu s mnoha dalšími dodavateli pustila do akce a v tomto případě zřídila plně automatizovanou výrobní buňku pro urychlení výroby filtrů částic ve Výzkumném a vývojovém ústavu SIGMA v České republice.
Přechod od výroby založené na pracovní síle k automatizovaným výrobním operacím se někdy může zdát náročný. Se správným technologickým partnerem však lze procesy, jako je automatizované obrábění a montáž, realizovat relativně snadno a okamžitě dosáhnout nové úrovně produktivity a spolehlivosti.