Plně integrovaný, standardizovaný a komplexní balíček přídavných os s motory FANUC je ideálním řešením pro nejrůznější aplikace, které vyžadují přídavnou osu jako doplněk k vašemu robotu, jako je kolejnice, servochapadlo, polohovací zařízení, manipulátor na zakázku atd. Podporovány jsou všestranné konfigurace systému - až čtyři roboty plus několik pomocných os. Spojte se s námi a objevte naše hardwarové a softwarové balíčky pomocných os na míru, abyste si mohli sestavit vlastní polohovací zařízení robota nebo kolejnici robota.
Klíčové výhody
Servopolohovač
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Zvýšená flexibilita
Ovládejte až 72 pomocných os a až 4 roboty současně a zvyšte svou flexibilitu a pracovní prostor robotů.
Vysoce výkonné motory
Využijte výkon motoru až 24 kW a přerušovaný točivý moment až 115 Nm a přizpůsobte si balení pomocných os.
Výkonná softwarová řešení
Využijte řadu dostupných softwarových funkcí, jako je koordinovaný pohyb, zapamatování kořenového průchodu, dynamický uživatelský rámec a mnoho dalších.
Servopolohovač
Servopolohovač FANUC
The power to do more - Servopolohovače FANUC vám otevírají možnosti a dávají vám možnost dělat s robotem FANUC víc.