Když potřebujete průmyslového kobota, nehledejte nic jiného než společnost FANUC. Jako přední světový výrobce kobotů nabízíme řadu vysoce přesných modelů kobotů, které zvládnou pracovat s výrobky o hmotnosti až 50 kg. Ať už máte zkušenosti s tradičními průmyslovými roboty, nebo s robotickým ramenem teprve začínáte, máme pro vás kolaborativní řešení, které bude fungovat ve vašem výrobním prostředí. Po 50 letech působení v oboru robotiky rozumíme dnešním výrobním prostředím, od malých dávek/vysokých směsí až po velké dávky/nízké směsi. Takže když nastane správný čas na zvážení aplikace kolaborativního robota, můžete se spolehnout na společnost FANUC, která vám pomůže pochopit nejefektivnější a nákladově nejefektivnější řešení.
Automatizace není určena pouze pro velkoobjemové aplikace. Společnost AS Adhesive Solutions, specializovaný poradce a partner pro průmysl lepidel, si uvědomuje, že mnoho malých a středních podniků, které zpracovávají malá množství, může mít prospěch z plně nebo částečně automatizovaných procesů. V takových případech představuje kolaborativní robot (kobot) často optimální řešení.
Kontroly kvality a balení mohou být fyzicky náročné. Integrace kolaborativních robotů však může výrazně zlepšit ergonomii těchto činností.
Developing a new robot requires expertise, experience and often collaboration with partners who have specialised knowledge in specific technology fields. So, when GER4TECH wanted a specialist in collaborative robots to bring advanced capabilities to its new autonomous mobile robot (AMR), the company reached out to FANUC.
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.