Nová generace ROBODRILL slibuje bezkonkurenční kvalitu a přesnost za skvělé hodinové sazby. S bezkonkurenční dobou výměny nástroje 0,7 sekundy a revolverem schopným manipulovat s nástroji o hmotnosti 4 kg je nová pokročilá verze nejrychlejším a nejsilnějším vertikálním obráběcím centrem na trhu. Díky nejkratším dobám cyklu u většiny obráběcích operací jsou všechny stroje ROBODRILL skutečnými vysokorychlostními univerzálními stroji, které nabízejí neuvěřitelný výkon a bezkonkurenční efektivitu.
Pokud jde o nové výrobky nebo změnu počtu výrobků, stává se přirozená všestrannost strojů ROBODRILL hmatatelnou výhodou. Namísto spoléhání se na specializovaný přenosový stroj umožňuje rozložení obrábění na několik strojů ROBODRILL vyšší flexibilitu v široké škále aplikací a průmyslových odvětví - a tím šetří vaše peníze.
Design ROBODRILL je navržen tak, aby se přizpůsobil všem vašim potřebám, a jeho flexibilita pokrývá 3, 4 nebo dokonce 5 souběžných os, a představuje tak vynikající doplněk vašich výrobních zařízení. Uvolněte větší vertikální obráběcí centra pro větší zakázky pomocí našich CNC strojů, které absorbují dodatečnou poptávku.
Díky novým strojům FANUC v areálu společnosti EUROEDIL se zvýšila rychlost řezání a propustnost, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku zákazníků. Kromě toho se znatelně zvýšila přesnost a preciznost výsekových nástrojů společnosti.
Pokud jde o nalezení správné rovnováhy mezi vysokou přesností, efektivitou a náklady, spoléhá výrobce přesných součástí Vedos na frézovací centra ROBODRILL společnosti FANUC.
Co většina zakázkových obráběcích firem zvažuje, když chce dosáhnout vyšší úrovně efektivity, produktivity a spolehlivosti? Odpověď je samozřejmě automatizace. Právě z tohoto důvodu německá společnost WU Mechanische Werkstätte GmbH vybudovala automatizační buňku – s průmyslovým robotem FANUC – pro zakládání a vykládání jednoho ze svých vlastních obráběcích strojů. O dva roky později se návštěvníkovi koncept natolik zalíbil, že požádal WU, aby mu postavili stejnou buňku. To znamenalo začátek nového zdroje příjmů založeného na návrhu a výrobě automatizačních buněk s výkonnými průmyslovými roboty FANUC.
Automatizované obráběcí buňky CNC zahrnující různé obráběcí stroje a roboty vyžadují promyšlený design a integraci. Proč si tedy tento proces nezjednodušit a neobrátit se na nejvýznamnějšího světového výrobce CNC obráběcích strojů a robotů: FANUC. Přesně to byla strategie společnosti RADMOT, významného polského poskytovatele služeb v oblasti obrábění, když chtěla zavést novou CNC frézovací buňku zahrnující tři obráběcí centra a dva roboty, která by mohla pracovat bez obsluhy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - bez jakýchkoli kolizí mezi roboty.