Skip to main content
Vedos

Vedos dosahuje přesnosti s FANUC ROBODRILLem

Pokud jde o nalezení správné rovnováhy mezi vysokou přesností, efektivitou a náklady, spoléhá výrobce přesných součástí Vedos na frézovací centra ROBODRILL společnosti FANUC.
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Duration: 2min
In Dutch with English subtitles

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Úkol

Vedos Verspanende Techniek BV ve Venlo se zaměřuje na výrobu přesných komponentů pro high-tech aplikace v odvětvích, jako je zdravotnictví nebo polovodičový průmysl.

Řešení

Použití frézovacích center ROBODRILL, která se otáčejí rychlostí 24 000 otáček za minutu, umožňuje získat dostatečně vysokou řeznou rychlost při použití fréz o tloušťce 1 mm nebo dokonce menší pro mechanické součásti.

Výsledek

FANUC ROBODRILL poskytuje vysokou úroveň efektivity, která zákazníkům společnosti Vedos zajišťuje komplexnější frézovací práce. Malé součásti jsou vyráběny s vysokou přesností, přičemž je zaručeno i off-line programování a kontrola kvality.

Vedos

Společnost Vedos Verspanende Techniek BV vyrábí od roku 1995 přesné kovové a plastové výrobky pro kvalitní strojírenství podle specifikací zákazníků. V roce 2015 převzal společnost po svém otci jednatel Frank Siepel. Společnost Vedos klade důraz na soustružení malých dílů s vysokou přesností.

ZJISTĚTE VÍCE O VEDOSU
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Specializace na přesné strojírenské komponenty

Hrdinské příběhy z metalurgie se obvykle týkají velkých, těžkých ingotů a velkých objemů úlomků. Ale svět malých, přesných komponentů má také specifické výzvy, které vyžadují vysokou míru specializace. Společnost Vedos Verspanende Techniek BV ve Venlo se zaměřuje na výrobu přesných součástek pro high-tech aplikace v odvětvích, jako je zdravotnictví nebo polovodičový průmysl.

Vedos používá frézovací centra ROBODRILL, která se otáčejí rychlostí 24 000 ot. To je nezbytné k tomu, aby bylo možné dosáhnout stále dostatečně vysoké řezné rychlosti při použití fréz o tloušťce 1 mm nebo dokonce menší.

"Specializujeme se na výrobu přesných mechanických součástí," vysvětluje jednatel společnosti Frank Siepel. "Vyrábíme těsnicí kroužky o velikosti několika mm, malé šrouby a další spojovací prvky pro aplikace, kde je vyžadována velmi vysoká přesnost. Například v elektronových mikroskopech musí být všechny díly dokonale hladké, s drsností menší než 0,8. To je velmi důležité. Každá nerovnost by v takovém mikroskopu vedla k nepřesnému měření."

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Citace z referencí

Frank Siepel

Výkonný ředitel

Vedos má 8 strojů ROBODRILL, které obsluhuje 5 operátorů. "Nejstaršímu ROBODRILLu je nyní 10 let a je stále stejně přesný jako dříve," říká Frank. Důležité při výběru společnosti FANUC je také to, že stroje mají velmi příznivou cenu. "Protože mají dlouhou životnost, amortizace stroje sama o sobě nepředstavuje žádné velké náklady," zdůrazňuje Frank Siepel.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Vedos dává přednost více strojům před investicemi do složitých strojů pro dokončovací práce. "Dvanáctiosý stroj může možná ušetřit čas ve výrobě, ale pak je třeba dávat pozor, aby se tento zisk neztratil při jeho konfiguraci," říká Frank. "V konečném důsledku záleží na nákladové ceně na výrobek. Pokud mohu mít v provozu dva stroje, je to většinou efektivnější, než kdybychom vše dělali na složitém soustruhu s hnanými nástroji."

"Abychom dosáhli hladkého povrchu, pracujeme s velmi malými frézami. Pak máte také malé drážky, které se snadno odstraňují. Rychlý, dynamický stroj, jako je ROBODRILL, je mnohem efektivnější než velký, složitý víceosý stroj. Velmi záleží na povaze výrobků a počtu objednávek. Pokud musí být tolerance frézování ve srovnání se soustruhem velmi přesná, má smysl kombinovaný stroj. Pokud však tyto tolerance spolu nesouvisí, dosáhneme vyšší efektivity na více strojích, aniž by to bylo na úkor přesnosti."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.