Skip to main content
Robot with iRVision Accessory

Kontrola pomocí kamerového systému

Technologie vizuální kontroly vylepšuje vaše výrobní procesy pomocí automatizovaných systémů založených na obrazu, které přesně kontrolují a analyzují objekty. Pokročilá řešení kontroly viděním využívají špičkové kamery, senzory a software k pořizování a zpracování snímků, odhalování vad, měření rozměrů a zajištění toho, aby vaše výrobky splňovaly nejvyšší standardy kvality.

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhají výrobci masek čelit výzvě

Když se poptávka po výrobě v krátkém čase dramaticky zrychlí, mohou roboty a automatizace pomoci splnit požadavky mnohem rychleji, než si mnozí uvědomují. Tento výsledek však do značné míry závisí na výběru robotů, které se snadno instalují, programují a uvádějí do provozu.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Nakládání a vykládání, flexibilní podávání a kontrola v jedné buňce

Společnost Vernay je celosvětově proslulá řešeními pro regulaci průtoku a ročně vyrobí více než miliardu pryžových ventilových komponentů v Asii, Americe a Evropě. Jejich kritické výrobky, které se používají v zařízeních, jako jsou respirátory a bateriové systémy pro elektromobily, musí splňovat nejvyšší standardy kvality s nulovým výskytem závad.

Naše řešení pro další aplikace

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zvýšení efektivity, přesnosti a produktivity díky FANUC řešením pro různé aplikace

Nabízíme řešení, která zkvalitní vaše výrobní procesy, od vysoce přesných robotů až po inteligentní automatizaci.